You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 3152 115V 60Hz SS NV"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Промышленная надежность - Прочный корпус из стали или нержавеющей стали обеспечивает долговечную работу в суровых условиях эксплуатации
  • Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
  • Высокая эффективность охлаждения - Обеспечивает высокую производительность при низких расходах и минимальном падении давления
Технические данные
Номер артикула
12358610108
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,56 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,88 A
Степень защиты IP (внутренняя)
34
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Количество фаз
1
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
1 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 450 л)
1700 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 450 л)
1700 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
10 °C
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Тип напряжения
AC
Диапазон температур управления (°C)
2-60 °C
Вес изделия (кг)
34 kg
GTIN (EAN)
4061131041733
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
931 mm x 299 mm x 206 mm
Номер артикула
12358610108
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,56 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,88 A
Степень защиты IP (внутренняя)
34
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Количество фаз
1
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
1 A
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, БТУ, 450 л)
5800 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
50 °F
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Тип напряжения
AC
Диапазон температур управления (°F)
36-140 °F
Вес изделия (фунты)
34 lb.
GTIN (EAN)
4061131041733
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
36.65 inch x 11.78 inch x 8.11 inch
Закон «Строй Америку, покупай американское»
Да
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.66 KB Download