You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 31002 230V 7035"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Промышленная надежность - Прочный корпус из стали или нержавеющей стали обеспечивает долговечную работу в суровых условиях эксплуатации
  • Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
  • Высокая эффективность охлаждения - Обеспечивает высокую производительность при низких расходах и минимальном падении давления
Технические данные
Номер артикула
12358720045
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,71 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,99 A
Степень защиты IP (внутренняя)
34
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4
Количество фаз
1
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
1 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 1135 л)
10000 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 1135 л)
10000 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
10 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Диапазон температур управления (°C)
2-60 °C
Вес изделия (кг)
57 kg
GTIN (EAN)
4061131041825
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
1664 mm x 501 mm x 307 mm
Номер артикула
12358720045
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,71 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,99 A
Степень защиты IP (внутренняя)
34
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4
Количество фаз
1
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
1 A
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, БТУ, 1135 л)
34121 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
50 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Диапазон температур управления (°F)
36-140 °F
Вес изделия (фунты)
117 lb.
GTIN (EAN)
4061131041825
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
65.52 inch x 19.75 inch x 12.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 36.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 186.53 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 186.53 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings

PWS 31002 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
A
635 mm
B
350 mm
C
285 mm
D
260 mm
E
240 mm
F
350 mm
G
420 mm
H
210 mm
X
501 mm
Y
1664 mm
Z
307 mm
A
25 in
B
13.78 in
C
11.22 in
D
10.24 in
E
9.45 in
F
13.78 in
G
16.54 in
H
8.27 in
X
19.72 in
Y
65.51 in
Z
12.09 in