- Компания
-
Тепловые решения
- FIND A PRODUCT
- ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ
- ИНСТРУМЕНТЫ И ЗАГРУЗКИ
- Решения в области сигнализации
- Центр опыта
Фильтр
PRH - FLH Convection Heater
FLH 30
Конвекционный обогреватель 30W PTC зажим
110-250VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17003005007
FLH 45
Конвекционный обогреватель 45W PTC зажим
110-250VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17004505007
FLH 60
Конвекционный обогреватель 60W PTC зажим
110-250VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17006005007
FLH 75
Конвекционный обогреватель 75W PTC зажим
110-250VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17007505007
FLH 100
Конвекционный обогреватель 100W PTC зажим
110-250VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17010005007
FLH 150
Конвекционный обогреватель 150W PTC зажим
110-250VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17015005007
FLH-TF 125
Конвекционный обогреватель 125W зажим
115VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17012515407
FLH-TF 200
Конвекционный обогреватель 200W зажим
115VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17020015407
FLH-TF 400
Конвекционный обогреватель 400W зажим
115VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17040015407
FLH-TF 800
Конвекционный обогреватель 800W зажим
115VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17080015407