You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PRH 010-M 10W CBL"

Серия лучистых нагревателей PRH Mini включает три модели с номинальной тепловой мощностью 10, 20 и 30 ватт. Мини-нагреватели компании Pfannenberg особенно хорошо подходят для использования в небольших корпусах или для обогрева отдельных участков в зонах с повышенными требованиями.

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Крепление на защелках
    для DIN-рейки шириной 35 мм
    встроено - Простой монтаж
  • Доступны 3 различных класса производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
  • В комплект входит провод длиной 300 м - Простота прокладки кабеля
  • Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
Технические данные
Мощность электрического нагрева
10 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
110-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
110-250 V
Макс. температура поверхности (°C)
95 °C
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Вес изделия (кг)
0,17 kg
GTIN (EAN)
4061131074199
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
50 mm x 110 mm x 110 mm
Мощность электрического нагрева
10 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
110-250 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
110-250 V
Макс. температура поверхности (°F)
203 °F
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Вес изделия (фунты)
0,375 lb.
GTIN (EAN)
4061131074199
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 248.29 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.29 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 010-M 10W CBL

Размеры
L
300 mm
X
29.5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11.81 in
X
1.16 in
Y
1.77 in
Z
2.95 in