PRH - FLH Convection Heater
PRH 20
Мини-инфракрасный обогреватель 20W PTC
110VAC CE UL
Номер продукта:
17000205317
Серия лучистых нагревателей PRH Mini включает три модели с номинальной тепловой мощностью 10, 20 и 30 ватт. Мини-нагреватели компании Pfannenberg особенно хорошо подходят для использования в небольших корпусах или для обогрева отдельных участков в зонах с повышенными требованиями.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Доступны 3 различных класса производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- В комплект входит провод длиной 300 м - Простота прокладки кабеля
- Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
Информация о продукте "PRH 020-M 20W CBL"
Серия лучистых нагревателей PRH Mini включает три модели с номинальной тепловой мощностью 10, 20 и 30 ватт. Мини-нагреватели компании Pfannenberg особенно хорошо подходят для использования в небольших корпусах или для обогрева отдельных участков в зонах с повышенными требованиями.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Доступны 3 различных класса производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- В комплект входит провод длиной 300 м - Простота прокладки кабеля
- Технология самоограничения PTC - Перегрев невозможен
- Мощность электрического нагрева
- 20 W
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 110-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 110-250 V
- Макс. температура поверхности (°C)
- 115 °C
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074274
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- Мощность электрического нагрева
- 20 W
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 110-250 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 110-250 V
- Макс. температура поверхности (°F)
- 239 °F
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Вес изделия (фунты)
- 0,375 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074274
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 248.29 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.29 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 020-M 20W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29.5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11.81 in
- X
- 1.16 in
- Y
- 1.77 in
- Z
- 2.95 in
Размеры