DS 10
声音报警器 max. 114 dB(A)
DS 10系列声音报警器可在要求较高的工业环境下作为通用报警器使用。室内外皆可使用,31种报警音调,内部开关选择。通过外部控制器可选3种音调,除了出厂设置,可以现场编程选择音调组合 (音调32)。可根据特殊情况定制产品,DNV版本:抗震耐冲击。
Pfannenberg 3D 覆盖范围
技术数据
电气参数 | AC | DS 10 | ||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
工作范围 | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | |
额定电流 | 0.06 A | 0.12 A | 0.42 A |
电气参数 | DC | DS 10 | ||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | |
工作范围 | 10–15 V | 19–29 V | 41–53 V | |
额定电流 | 0.3 A | 0.42 A | 0.42 A |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
下载
描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
产品表 |
|
1.4 MB | 下载 | |
操作手册UL版本 |
|
650 KB | 下载 | |
3D模型(IGS) |
|
230 KB | 下载 | |
3D模型(SAT) |
|
160 KB | 下载 | |
3D模型(STEP) |
|
150 KB | 下载 | |
性能声明 |
|
93 KB | 下载 | |
符合性声明 |
|
64 KB | 下载 | |
EN54-23 证书 |
|
2.3 MB | 下载 | |
型式批准证书DNV |
|
130 KB | 下载 | |
RS证书 |
|
2.0 MB | 下载 | |
VdS证书 |
|
630 KB | 下载 | |
UL证书 |
|
240 KB | 下载 | |
EAC证书 |
|
300 KB | 下载 | |
EAC 043/2017火灾报警 |
|
1.0 MB | 下载 |
MultiCAD-Data
订购信息
订购信息 | DS 10 | |||
---|---|---|---|---|
版本 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
标准 | 物料号 | 23111100000 | 23111150000 | 23111800000 |
DNV | 物料号 | 23111100001 | 23111150001 | 23111800001 |
TAS (通过控制电压的关闭功能选择外部音调) | 物料号 | 23111100152 | 23111150152 | 23111800152 |
音频样本
DS sounders
Audio-Number | 描述 | Graphic | Audio Sample |
---|---|---|---|
2 : EN54-3 |
锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP |
||
15 |
缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器) |
||
23 |
警笛 |
||
24 |
警笛 |
||
26 |
警笛 德国工业报警器 |
||
31 |
消防报警器 法国NFC 48-265 |
||
36 |
消防报警器 |
||
45 |
消防报警器 |
||
54 |
持续音调 芬兰(危险解除信号) |
||
55 |
持续音调 PFEER毒气报警器 |
||
57 w. EN54-3 |
持续音调 英国BS5839-1 |
||
60 |
持续音调 |
||
63 |
持续音调 |
||
67 |
持续音调 德国KTS3901(危险解除信号) |
||
88 |
间断音调 |
||
90 |
间断音调 |
||
92 |
间断音调 |
||
93 |
间断音调 (快速),警报器 |
||
97 |
间断音调 |
||
98 |
间断音调 瑞典SS031711(紧急信号) |
||
100 |
间断音调 工业报警器(德国) |
||
108 |
间断音调 |
||
112 |
间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号) |
||
116 |
间断音调 IMO(离开船) |
||
117 |
间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器) |
||
125 |
交替音调 |
||
127 |
交替音调 |
||
128 : EN54-3 |
交替音调 |
||
131 |
交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口) |
||
142 |
交替音调 |
||
146 |
交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警) |
产品优点
-
1
压铸铝外壳
可抵御紫外线、海水和很多化学物质。坚实结构防止破坏,确保高度功能安全。
-
2
可选声音通知
32种独特的报警音调可选,三个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。
-
3
输出等级可选
针对105 dB(A)和110 dB(A) 声压等级的版本,满足一系列信号覆盖需求。
-
4
坚固的金属安装托架
确保安全稳固安装于各种表面。
-
5
SIL认证版本
针对安全仪表系统的版本,高达SIL 2 / PLd。内置自我监控功能满足日常系统检查要求,且无需多余的产品。
-
6
电磁声音胶囊技术
声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。
-
7
IP 66/67外壳等级
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
-
8
不锈钢电缆密封套
确保电气连接的完整性。