Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Los avisadores acústicos de la serie DS 10 pueden usarse para exigencias elevadas en condiciones industriales y como alarmas universales. Los avisadores acústicos adecuados para el uso tanto en interiores como exteriores generan señales de advertencia en 31 tonos diferentes que pueden seleccionarse con ayuda de un interruptor interno. Opcionalmente, puede activarse un máximo de 3 tonos adicionales mediante el uso de un controlador externo. Además de los ajustes de fábrica, la combinación de tonos puede seleccionarse individualmente mediante programación in situ (tono 32). Existen versiones personalizadas disponibles para aplicaciones especiales. La versión DNV es especialmente resistente a los choques y las vibraciones.
Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | CA | DS 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Margen funcional | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | |
| Consumo de corriente nominal | 0,06 A | 0,12 A | 0,42 A | |
| Datos eléctricos | CC | DS 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | |
| Margen funcional | 10–15 V | 19–29 V | 41–53 V | |
| Consumo de corriente nominal | 0,3 A | 0,42 A | 0,42 A | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
1,4 MB | Descargar | |
Manual de funcionamiento versión UL |
|
650 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) |
|
230 KB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) |
|
160 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
150 KB | Descargar | |
Declaración de rendimiento |
|
93 KB | Descargar | |
Certificación EN54-23 |
|
2,3 MB | Descargar | |
Certificado DNV |
|
130 KB | Descargar | |
Certificación RS |
|
2,0 MB | Descargar | |
Certificación VdS |
|
510 KB | Descargar | |
Certificación UL |
|
240 KB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar | |
EAC 043/2017alarma de incendio |
|
1,0 MB | Descargar |
Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.
| Detalles del pedido | DS 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Versión | Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC |
| Estándar | Número de artículo | - | - | 23111800000 |
| DNV | Número de artículo | 23111100001 | 23111150001 | 23111800001 |
| TAS (selección de tono externo mediante la función cerrada de la tensión de control) | Número de artículo | 23111100152 | - | - |
| Audio-Number | Descripción | Graphic | Audio Sample |
|---|---|---|---|
|
2 : EN54-3 |
Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP |
|
|
|
15 |
Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación) |
|
|
|
23 |
Sirena |
|
|
|
24 |
Sirena |
|
|
|
26 |
Sirena (alarma industrial Alemania) |
|
|
|
31 |
Barrido Francia NFC 48-265 |
|
|
|
36 |
Barrido |
|
|
|
45 |
Barrido |
|
|
|
54 |
Tono continuo Finlandia (señal completamente clara) |
|
|
|
55 |
Tono continuo Alarma de gas PFEER |
|
|
|
57 w. EN54-3 |
Tono continuo UK BS5839-1 |
|
|
|
60 |
Tono continuo |
|
|
|
63 |
Tono continuo |
|
|
|
67 |
Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara) |
|
|
|
88 |
Tono interrumpido |
|
|
|
90 |
Tono interrumpido |
|
|
|
92 |
Tono interrumpido |
|
|
|
93 |
Tono interrumpido (rápido), bocina |
|
|
|
97 |
Tono interrumpido |
|
|
|
98 |
Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia) |
|
|
|
100 |
Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania |
|
|
|
108 |
Tono interrumpido |
|
|
|
112 |
Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) |
|
|
|
116 |
Tono interrumpido IMO (abandonar el barco) |
|
|
|
117 |
Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general) |
|
|
|
125 |
Tono alterno |
|
|
|
127 |
Tono alterno |
|
|
|
128 : EN54-3 |
Tono alterno |
|
|
|
131 |
Tono alterno UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril) |
|
|
|
142 |
Tono alterno |
|
|
|
146 |
Tono alterno, Francia NFS 32-001 (alarma de incendios) |
|
Resistente a la luz ultravioleta, agua de mar y muchos productos químicos. La robusta estructura resiste el vandalismo para garantizar un alto grado de seguridad funcional.
Elección de 32 tonos de alarma únicos con tres niveles de control de tono para la diferente señalización de eventos específicos.
Versiones para niveles de presión de sonido de 105 dB (A) y 110 dB (A) para satisfacer una variedad de necesidades de cobertura de señal.
Garantiza una instalación segura en muchos tipos de superficies.
Versiones para Sistemas de Instrumentación para la Seguridad hasta el SIL 2/PLd. La función de auto-monitorización integrada satisface el requisito de verificaciones rutinarias del sistema y elimina la necesidad de dispositivos redundantes.
La señal acústica incluye un conjunto de bandas laterales de baja frecuencia para una excelente penetración del sonido en las paredes y puertas, que resulta en alarmas altamente efectivas.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
Incluida para garantizar un alto grado de integridad de las conexiones eléctricas.