Copertura volumetrica (A x B x C in metri)
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
I segnalatori acustici della serie DS 10 sono adatti a requisiti severi in condizioni industriali e possono essere utilizzati come segnalatori di pericolo universali. Questi segnalatori acustici, adatti per l’impiago al chiuso e all’aperto, generano segnali di avvertenza in 31 tonalità diverse che è possibile selezionare con l’ausilio di un interruttore interno. Come opzione è possibile commutare su un massimo di 3 ulteriori suoni mediante un azionamento esterno. Oltre all’impostazione di fabbrica, è possibile scegliere liberamente la combinazione di suoni con una programmazione sul posto (suono 32). Sono disponibili versioni speciali per condizioni d’impiego specifiche. In particolare, la versione DNV è molto più resistente a urti e vibrazioni di quanto richiesto.
Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Dati elettrici | AC | DS 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Ambito di funzionamento | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | |
| Corrente nominale assorbita | 0,06 A | 0,012 A | 0,42 A | |
| Dati elettrici | DC | DS 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | |
| Ambito di funzionamento | 10–15 V | 19–29 V | 41–53 V | |
| Corrente nominale assorbita | 0,3 A | 0,42 A | 0,42 A | |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
1,8 MB | Download | |
Istruzioni per l’uso versione UL |
|
650 KB | Download | |
Modello 3D (IGS) |
|
230 KB | Download | |
Modello 3D (SAT) |
|
160 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) |
|
150 KB | Download | |
Dichiarazione di prestazione |
|
93 KB | Download | |
Approvazione DNV |
|
130 KB | Download | |
Certificato RS |
|
2,0 MB | Download | |
Certificato EN54-23 |
|
2,3 MB | Download | |
Certificato VdS |
|
510 KB | Download | |
Certificato UL |
|
240 KB | Download | |
Certificato EAC |
|
300 KB | Download | |
EAC 043/2017allarme antincendio |
|
1,0 MB | Download |
Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.
| Dati per l’ordine | DS 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Versione | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
| Standard | Codice articolo | - | - | 23111800000 |
| DNV | Codice articolo | 23111100001 | 23111150001 | 23111800001 |
| TAS (selezione esterna della tonalità mediante funzione di chiusura della tensione di controllo) | Codice articolo | 23111100152 | - | - |
| Audio-Number | Descrizione | Graphic | Audio Sample |
|---|---|---|---|
|
2 : EN54-3 |
dente di sega, tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza), PFEER PTAP |
|
|
|
15 |
tono ascendente, allarme evacuazione Paesi Bassi NEN 2575 |
|
|
|
23 |
sirena |
|
|
|
24 |
sirena |
|
|
|
26 |
sirena |
|
|
|
31 |
tono vobulato, Francia NF C 48-265 |
|
|
|
36 |
tono vobulato |
|
|
|
45 |
tono vobulato |
|
|
|
54 |
tono continuo, Finlandia (segnale di cessato allarme) |
|
|
|
55 |
tono continuo, PFEER allarme gas |
|
|
|
57 w. EN54-3 |
tono continuo, UK BS 5839-1 |
|
|
|
60 |
tono continuo |
|
|
|
63 |
tono continuo |
|
|
|
67 |
tono continuo, Germania KTA 3901 (segnale di cessato allarme) |
|
|
|
88 |
tono intermittente |
|
|
|
90 |
tono intermittente |
|
|
|
92 |
tono intermittente |
|
|
|
93 |
tono intermittente (veloce), tromba |
|
|
|
97 |
tono intermittente |
|
|
|
98 |
tono intermittente, Svezia SS 031711 (segnale d‘emergenza) |
|
|
|
100 |
tono intermittente, allarme industriale Germania |
|
|
|
108 |
tono intermittente |
|
|
|
112 |
tono intermittente, ISO 8201 (segnale d’emergenza per l’evacuazione) |
|
|
|
116 |
tono intermittente, IMO (abbandonare la nave) |
|
|
|
117 |
tono intermittente, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (allarme generale) |
|
|
|
125 |
tono alternato |
|
|
|
127 |
tono alternato |
|
|
|
128 : EN54-3 |
tono alternato UK allarme antincendio |
|
|
|
131 |
tono alternato, UK BS 5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello) |
|
|
|
142 |
tono alternato |
|
|
|
146 |
tono alternato, Francia NFS 32-001 (allarme antincendio) |
|
Gamma di 32 toni d’allarme univoci con tre stadi selezionabili per la segnalazione specifica di determinati eventi.
Resistente alla luce ultravioletta, all’acqua di mare e a molte sostanze chimiche. Struttura robusta antivandalismo che assicura un alto livello di sicurezza funzionale.
Sono disponibili versioni con livelli di pressione sonora di 105 dB(A) e 110 dB(A) per soddisfare tutta una serie di esigenze di copertura di segnalazione.
Garantisce un’installazione sicura e stabile su diversi tipi di superficie.
Versioni utilizzabili per sistemi di sicurezza tecnica fino a SIL 2 / PLd. La funzione integrata di controllo automatico soddisfa i requisiti relativi ai controlli ordinari del sistema ed elimina la necessità di avere dispositivi ridondanti.
Il segnale acustico include una gamma di bande sonore in bassa frequenza per un’ottima penetrazione acustica di pareti e porte in modo da consentire un’emissione di allarme altamente efficace.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Incluso, garantisce una elevata integrità del collegamento elettrico.