DS 10

Sygnalizator akustyczny maks. 114 dB(A)

Sygnalizatory akustyczne z serii DS 10 mogą być używane w ciężkich warunkach przemysłowych jako uniwersalne urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne nadające się do pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków generują sygnał ostrzegawczy w 31 różnych tonach, które można wybierać za pomocą wewnętrznego przełącznika. Opcjonalnie włączyć można maksymalnie 3 dodatkowe tony za pomocą zewnętrznego sterownika. Oprócz ustawień fabrycznych kombinacja tonów może być wybierana indywidualnie za pomocą programowania na miejscu pracy urządzenia (ton 32). Wersje niestandardowe dostępne do specjalnych zastosowań. Wersja DNV jest szczególnie odporna na wstrząsy i wibracje.

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

Pobierz nasze biblioteki Revit BIM tutaj

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

penetracja akustyczna

Certyfikat EN 54-3

UL approval (not for CPR)

DS 5 | DS 10 3G/3D ATEX

Zgodność z wymogami EurAsian

gwarancja

(optionally)

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia akustycznego (A x B x C w metrach)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Obszar pokrycia z dźwiękiem DIN i wymaganymi poziomami dźwięku.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneACDS 10
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Zasięg funkcjonalny195–253 V95–127 V19–29 V
Znamionowy pobór prądu0,06 A0,12 A0,42 A
Dane elektryczneDCDS 10
Napięcie znamionowe12 V DC24 V DC48 V DC
Zasięg funkcjonalny10–15 V19–29 V41–53 V
Znamionowy pobór prądu0,30 A0,42 A0,42 A

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506664_Rev17_Mar24_DS5_DS10.pdf pdf 45 KB Download
Conformity_UKCA_085507017_Rev01_Mar24_DS5_DS10.pdf pdf 31 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 5,2 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 1,4 MB Do pobrania

Instrukcja obsługi wersja UL

  • niemiecki
  • angielski
  • francuski
pdf 650 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 230 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 150 KB Do pobrania

Deklaracja wydajności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 93 KB Do pobrania

Certyfikat EN54-23

  • niemiecki
  • angielski
pdf 2,3 MB Do pobrania

Certyfikat DNV

  • angielski
pdf 130 KB Do pobrania

Certyfikat RS

  • angielski
pdf 2,0 MB Do pobrania

Certyfikat VdS

  • niemiecki
  • angielski
pdf 510 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 240 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

EAC 043/2017

alarm pożarowy

  • rosyjski
pdf 1,0 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDS 10
WersjaNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V DC
StandardNumer artykułu--23111800000
DNVNumer artykułu231111000012311115000123111800001
TAS (zewnętrzny wybór tonu za pomocą zamkniętej funkcji napięcia sterującego)Numer artykułu23111100152--

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Próbki audio

DS sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

23

syrena

24

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

36

ton wibrujący

45

ton wibrujący

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

57 w. EN54-3

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

60

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

108

dźwięk przerywany

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

125

ton zmienny

127

ton zmienny

128 : EN54-3

ton zmienny

131

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

146

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

Zalety produktów

  1. 1

    Obudowa z odlewu aluminium

    Odporność na promieniowanie UV, wodę morską i wiele środków chemicznych. Solidna konstrukcja jest odporna na akty wandalizmu oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  2. 2

    Możliwość wyboru powiadomień akustycznych

    Możliwość wyboru spośród 32 różnych dźwięków alarmowych z trzema segmentami regulacji barwy dźwięku zapewnia unikatową sygnalizację konkretnych zdarzeń.

  3. 3

    Wybór poziomów sygnału wyjściowego

    Wersje o ciśnieniu akustycznym 105 dB(A) i 110 dB(A) pasują do różnych wymogów związanych z zasięgiem sygnału.

  4. 4

    Mocne, metalowe ucha mocujące

    Gwarantują bezpieczny i solidny montaż do wielu typów powierzchni.

  5. 5

    Wersje zgodne z wymogami SIL

    Wersje zgodne z wymogami Safety Instrumented Systems do klasy SIL 2 / PLd. Zintegrowana funkcja automatycznego monitorowania spełnia wymogi rutynowych kontroli systemu i eliminuje konieczność stosowania urządzeń zapasowych.

  6. 6

    Technologia elektromagnetycznej kapsuły dźwiękowej

    Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.

  7. 7

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  8. 8

    Dławik kablowy ze stali nierdzewnej

    W standardzie gwarantuje wysoki poziom integralności połączenia elektrycznego.