DS 5-SIL / DS 10-SIL

Sygnalizator akustyczny maks. 108 dB(A) / maks. 114 dB(A)
  • zintegrowane zabezpieczenia zapewniające odporność na ciężkie warunki w przemysłowym otoczeniu
  • do sygnalizowania niebezpiecznych sytuacji w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem procesowym i instalacji, np.:
    • ostrzeganie o rozruchu
    • ostrzeganie o zbyt dużej prędkości obrotowej
    • ostrzeganie o zatrzymaniu/opóźnieniu maszyny
  • integracja kontroli własnej urządzeń w wymaganym normą zakresie zapewnia regularną kontrola urządzeń ostrzegawczych
  • urządzenia ostrzegawcze można integrować w systemach automatyki zabezpieczeniowej (SIS) do SIL 2

Z przyjemnością udostępnimy wszystkie kluczowe dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy

penetracja akustyczna

gwarancja

Zgodność z wymogami EurAsian

Dane techniczne

Dane elektryczneDS 5-SIL
Napięcie znamionowe95–253 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz
Zasięg funkcjonalny95–253 V19–29 V
Znamionowy pobór prądu40 mA @ 230 V280 mA
Zużycie energii – kanału diagnostycznego30 mA @ 230 V20 mA
Moc przełączeniowa – kanału diagnostycznego230 V / 80 mA
Dane elektryczneDS 10-SIL
Napięcie znamionowe95–253 V AC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz
Zasięg funkcjonalny95–253 V19–29 V
Znamionowy pobór prądu60 mA @ 230 V420 mA
Zużycie energii – kanału diagnostycznego30 mA @ 230 V20 mA
Moc przełączeniowa – kanału diagnostycznego230 V / 80 mA

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506632_Rev06_Feb21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 73 KB Download
Conformity_UKCA_085507016_Rev00_Sep21_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 40 KB Download
Manual DS5/DS10 SIL pdf 2,6 MB Download
Manual DS5/10 HV SIL pdf 2,5 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 270 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 230 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 160 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 150 KB Do pobrania

Certyfikat SIL

  • angielski
  • niemiecki
pdf 360 KB Do pobrania

Deklaracja zgodności

  • niemiecki
  • angielski
pdf 73 KB Do pobrania

EAC certificate

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDS 5-SIL
WersjaNapięcie znamionowe95–253 V AC24 V DC
StandardNumer artykułu2310610060123106800601
TAS (zewnętrzny wybór tonu za pomocą
zamkniętej funkcji napięcia sterującego)
Numer artykułu2310610060323106800603
Dane do zamówieniaDS 10-SIL
WersjaNapięcie znamionowe95–253 V AC24 V DC
StandardNumer artykułu2311110060123111800601
TAS (zewnętrzny wybór tonu za pomocą
zamkniętej funkcji napięcia sterującego)
Numer artykułu2311110060323111800603

Numery artykułów dla wariantów z innymi wartościami napięcia i innych wersji dostępne na żądanie.

Próbki audio

DS sounders

Audio-Number Opis Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

dźwięk zęba piły, dźwięk DIN 33404-3 Niemcy (sygnał awaryjny), PFEER PTAP

15

dźwięk narastający alarm ewakuacyjny Holandia NEN 2575

23

syrena

24

syrena

26

syrena (alarm przemysłowy Niemcy)

31

ton wibrujący, Francja NF C48-265

36

ton wibrujący

45

ton wibrujący

54

dźwięk ciągły, Finlandia (sygnał odwołania alarmu)

55

dźwięk ciągły, PFEER alarm gazowy

57 w. EN54-3

dźwięk ciągły, UK BS5839-1

60

dźwięk ciągły

63

dźwięk ciągły

67

dźwięk ciągły, Niemcy KTA3901 (sygnał odwołania alarmu)

88

dźwięk przerywany

90

dźwięk przerywany

92

dźwięk przerywany

93

dźwięk przerywany (szybko), sygnał

97

dźwięk przerywany

98

dźwięk przerywany, Szwecja SS031711 (sygnał awaryjny)

100

dźwięk przerywany, alarm przemysłowy Niemcy

108

dźwięk przerywany

112

dźwięk przerywany, ISO8201 (sygnał awaryjny do ewakuacji)

116

dźwięk przerywany, IMO (opuścić statek)

117

dźwięk przerywany, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarm generalny)

125

ton zmienny

127

ton zmienny

128 : EN54-3

ton zmienny

131

ton zmienny, UK BS5839-1 (alarm pożarowy, przejazd kolejowy)

142

ton zmienny

146

ton zmienny, Francja NFS 32-001 (alarm pożarowy)

Zalety produktów

  1. 1

    Obudowa z odlewu aluminium

    Odporność na promieniowanie UV, wodę morską i wiele środków chemicznych. Solidna konstrukcja jest odporna na akty wandalizmu oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  2. 2

    Możliwość wyboru powiadomień akustycznych

    Możliwość wyboru spośród 32 różnych dźwięków alarmowych z trzema segmentami regulacji barwy dźwięku zapewnia unikatową sygnalizację konkretnych zdarzeń.

  3. 3

    Wybór poziomów sygnału wyjściowego

    Wersje o ciśnieniu akustycznym 105 dB(A) i 110 dB(A) pasują do różnych wymogów związanych z zasięgiem sygnału.

  4. 4

    Mocne, metalowe ucha mocujące

    Gwarantują bezpieczny i solidny montaż do wielu typów powierzchni.

  5. 5

    Wersje zgodne z wymogami SIL

    Wersje zgodne z wymogami Safety Instrumented Systems do klasy SIL 2 / PLd. Zintegrowana funkcja automatycznego monitorowania spełnia wymogi rutynowych kontroli systemu i eliminuje konieczność stosowania urządzeń zapasowych.

  6. 6

    Technologia elektromagnetycznej kapsuły dźwiękowej

    Sygnał akustyczny zawiera składową pasma niskiej częstotliwości, aby gwarantować doskonałe przenikanie akustyczne ścian i drzwi oraz zapewniać dzięki temu wysoką efektywność alarmowania.

  7. 7

    Obudowa klasy IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  8. 8

    Dławik kablowy ze stali nierdzewnej

    W standardzie gwarantuje wysoki poziom integralności połączenia elektrycznego.