DS 5/10 3G/3D ATEX

警笛 108 dB (A) / 114 dB (A)

用于煤气和灰尘防护报警

  • 适用于恶劣的工况环境,经船运验证过100,000多次
  • 安全轻巧
  • 适用于3G类 (2区)和3D类 (22区)易于发生爆炸的区域
  • 用于煤气和灰尘防护报警
  • 可在极端环境条件下安全运行,IP 67防护等级
  • 32种音调

可选功能:

  • 4档外部音调选择 (可选: TAS, TAV)
  • 外部控制时也能自行组合音调 (32种音调,编程功能)

系统防护等级

工作温度

声波穿透

保修

EN 54-3认证

Verband der Sachversicherer

(optionally)

技术数据

电气参数DS 5 3G/3D
额定电压230 V AC115 V AC24 V AC&sup124 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V19–29 V19–29 V10–15 V
额定电流0.03 A0.06 A0.28 A0.28 A0.28 A
电气参数DS 10 3G/3D
额定电压230 V AC115 V AC24 V AC24 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V19–29 V19–29 V10–15 V
额定电流0.06 A0.12 A0.42 A0.42 A0.30 A

1 温度类别 T3

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity DS -3G/3D pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507014_Rev01_Mar24_DS5_DS10_3G_3D.pdf pdf 34 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 4.6 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 1.5 MB 下载

Modelo 3D (IGS)

  • 英语
zip 230 KB 下载

Modelo 3D (SAT)

  • 英语
zip 160 KB 下载

Modelo 3D (STEP)

  • 英语
zip 150 KB 下载

檢驗證書

  • 英语
pdf 1.8 MB 下载

型式批准证书DNV

  • 英语
pdf 130 KB 下载

EN 54-3证书

  • 英语
pdf 2.3 MB 下载

VdS证书

  • 英语
pdf 630 KB 下载

Declaration of performance DS 10

  • 德语
  • 英语
pdf 93 KB 下载

Declaration of performance DS 5

  • 德语
  • 英语
pdf 95 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息DS 5 3G/3D
型号额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
标准物料号231061000072310615000723106800007
TAS物料号231061001552310615015523106800155
订购信息DS 10 3G/3D
型号额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
标准物料号231111000072311115000723111800007
TAS物料号231111001552311115015523111800155

选配件 / 配件

音频样本

DS sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

23

警笛

24

警笛

26

警笛 德国工业报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

36

消防报警器

45

消防报警器

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

57 w. EN54-3

持续音调 英国BS5839-1

60

持续音调

63

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

88

间断音调

90

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

108

间断音调

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

125

交替音调

127

交替音调

128 : EN54-3

交替音调

131

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

142

交替音调

146

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

产品优点

  1. 1

    压铸铝外壳

    可抵御紫外线、海水和很多化学物质。坚实结构防止破坏,确保高度功能安全。

  2. 2

    可选声音通知

    32种独特的报警音调可选,三个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。

  3. 3

    输出等级可选

    针对105 dB(A)和110 dB(A) 声压等级的版本,满足一系列信号覆盖需求。

  4. 4

    坚固的金属安装托架

    确保安全稳固安装于各种表面。

  5. 5

    SIL认证版本

    针对安全仪表系统的版本,高达SIL 2 / PLd。内置自我监控功能满足日常系统检查要求,且无需多余的产品。

  6. 6

    电磁声音胶囊技术

    声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。

  7. 7

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  8. 8

    不锈钢电缆密封套

    确保电气连接的完整性。