| Dati elettrici | DS 5 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC¹ | 24 V DC | 12 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| Ambito di funzionamento | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
| Corrente nominale assorbita | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A | |
| Dati elettrici | DS 10 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| Ambito di funzionamento | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
| Corrente nominale assorbita | 0,06 A | 0,12 A | 0,42 A | 0,42 A | 0,30 A | |
1 Categoria di temperatura T3
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.