| Dati elettrici | IS-mA1 | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 24 V DC | |
| Ambito di funzionamento | 16–28 V | |
| Corrente nominale assorbita | 25 mA (valore tipico in caso di collegamento a 24 V DC attraverso una barriera Zener 28 V / 300 Ω) | |
L’alimentazione elettrica deve avvenire attraverso una barriera Zener (max. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) o una separazione galvanica specificata dal certificato del sistema.
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.