IS-mA1

Звукоизлучатели серии IS-Mini 102 дБ(A)
  • очень экономичное звуковое оповещение
  • сертифицирована для применения во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2.
  • компактный дизайн (диаметр 88 мм)
  • звуковой оповещатель подключается через сертифицированные барьеры Зенера или гальваническую развязку
  • 49 громких тонов в 102 дБ(А)
  • подходит для применения в системах пожарной сигнализации и прямого управления за счет низкого энергопотребления
  • самосинхронизирующийся звуковой оповещатель для чистого восприятия тона
  • 2 тона, выбираемых внешне
  • регулировка громкости
  • звукоизлучатель сертифицирован для применения в горнодобывающей промышленности (IM1 EEx ia)

Здесь вы можете подобрать необходимые барьеры Зенера.а

3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Соответствует EN 54-23

степень защиты

Рабочие температуры +60 / –40 °C

Технические характеристики

Технические характеристикиIS-mA1
Номинальное напряжение24 В DC
Рабочий диапазон16–28 В
Потребление номинального тока25 мА (типично для соединения на 24 В через 28 В / 300 Ом барьер Зенера)

Подключение электропитания через барьер Зенера (макс.) 28 В, 93 мА, 0,66 Вт) или гальванический изолятор, специфицированный системным сертификатом.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 2,7 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаIS-mA1
Номинальное напряжение24 В DC
Заказной номер32034800000