BExS120

Звукоизлучатель 120 дБ(A)
  • могут быть установлены 32 различных тона, соответствующих UKOOA/PFEER
  • уровень звука: 120 дБ(A)
  • 3 тона, выбираемых внешне: управление возможно в случае применения устройств постоянного тока
  • синхронизация тонов посредством кварцевого резонатора
  • регулируемая громкость (кроме устройств 12 В)
  • ATEX и дополнительно одобрено IECEx
  • корпус выполнен из литого алюминия LM6, рупор – из ABS-пластика
  • монтажный кронштейн – из нержавеющей стали (поворот на 360°)
  • категории 2G (зоны 1 и 2), 2D (зоны 21 и 22)
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Рабочие температуры +70 / –50 °C

степень защиты

степень защиты

BExS120D 24VDC

Технические характеристики

Технические характеристикиBExS120
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC48 В DC24 В DC12 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Номинальный ток90 мА180 мА420 мА800 мА850 мА

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
BExS 120E-C 230 AC pdf 43 KB Download
Manual BExS 120D_11767-015-1g_de-en.pdf pdf 1,0 MB Download
BExS 120E-C 230 AC pdf 1,1 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

pdf 1,7 MB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 230 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

Чертежи (DWG)

  • немецкий
  • английский
dwg 260 KB Загрузить

Сертификат Ex ATEX

  • английский
pdf 2,4 MB Загрузить

Декларация о производительности

BExS110D, BExS120D

  • английский
  • немецкий
pdf 75 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаBExS120EBExS120D
Номинальное напряжение230 В AC24 В DC230 В AC24 В DC
Заказной номер32078100000320788000003207610000032076800000

Дополнительные функции / аксессуары

Примеры аудио

DS sounders

Audio-Number Описание Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

15

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575

23

Сирена

24

Сирена

26

Сирена Промышленная сигнализация Германия

31

Трель Франция NFC 48-265

36

Трель

45

Трель

54

Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя)

55

Непрерывный тон PFEER газ тревога

57 w. EN54-3

Непрерывный тон UK BS5839-1

60

Непрерывный тон

63

Непрерывный тон

67

Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя)

88

Прерываемый тон

90

Прерываемый тон

92

Прерываемый тон

93

Прерываемый тон (быстрый) гудок

97

Прерываемый тон

98

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

100

Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия

108

Прерываемый тон

112

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

116

Прерываемый тон IMO (покинуть корабль)

117

Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал)

125

Переменный тон

127

Переменный тон

128 : EN54-3

Переменный тон

131

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

142

Переменный тон

146

Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация)

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощный электронный звукоизлучатель

    Сертифицирован для использования в опасных зонах. Прочный металлический корпус с рупором из огнестойкого АБС-пластика предназначен для оповещения больших пространств.

  2. 2

    Сертифицирован ATEX для зон 1, 2, 21 и 22

    Удовлетворяет требованиям для устройств категорий 2G, 3G, 2D и 3D.

  3. 3

    Выбор громкости и тонального сигнала

    Модели для выхода 110 и 120 дБ(А) Выбор из 32 тонов и трехступенчатое регулирование громкости для оповещения о конкретных событиях.

  4. 4

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  5. 5

    Надежная конструкция

    Стойкий к морской воде алюминий и защитный каркас из нержавеющей стали делают устройство идеальным для сложных морских и промышленных условий эксплуатации.

  6. 6

    Широкий диапазон

    рабочих температур от –50 °C до +70 °C.

  7. 7

    Удобный монтаж

    Кронштейн из нержавеющей стали позволяет устанавливать изделие в любой ориентации.