DS 5/10 3G/3D ATEX

Sirena 108 dB(A) / 114 dB(A)

Protección contra gas y polvo

  • el avisador acústico industrial para aplicaciones difíciles. Comprobado 100.000 veces en el transporte. "Cuando nada más funciona, esto sigue funcionando" "De alto rendimiento", ¡pero aún así luz!
  • para el uso como alarma acústica en lugares de trabajo con peligro de explosión de las categorías 3G (zona 2) y 3D (zona 22)
  • categoría para protección contra gas y polvo
  • IP 67 para una operación segura en condiciones ambientales extremas
  • selección individual de 32 tonos diferentes

 opcionalmente:

  • selección externa de tono de cuatro fases (opciones: TAS, TAV)
  • todos los tonos se pueden combinar de manera individual entre sí cuando se controlan de manera externa (función de programación, tono 32)

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

penetración acústica

garantía

Con certificación EN 54-3

Verband der Sachversicherer

(optionally)

Datos técnicos

Datos eléctricosDS 5 3G/3D
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA&sup124 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación195–253 V95–127 V19–29 V19–29 V10–15 V
Consumo de corriente nominal0,03 A0,06 A0,28 A0,28 A0,28 A
Datos eléctricosDS 10 3G/3D
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA24 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación195–253 V95–127 V19–29 V19–29 V10–15 V
Consumo de corriente nominal0,06 A0,12 A0,42 A0,42 A0,30 A

1 Clase de temperatura T3

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DS -3G/3D pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507014_Rev01_Mar24_DS5_DS10_3G_3D.pdf pdf 34 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 5,2 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 1,5 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 230 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 150 KB Descargar

Certificado de examen

  • inglés
pdf 1,8 MB Descargar

Certificado de Homologación DNV

  • inglés
pdf 130 KB Descargar

Certificación EN 54-3

  • inglés
pdf 2,3 MB Descargar

Certificación VdS

  • inglés
pdf 510 KB Descargar

Declaration of performance DS 10

  • alemán
  • inglés
pdf 93 KB Descargar

Declaration of performance DS 5

  • alemán
  • inglés
pdf 95 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDS 5 3G/3D
ModeloTensión nominal24 V CC
EstándarNúmero de artículo23106800007
TASNúmero de artículo23106800155
Detalles del pedidoDS 10 3G/3D
ModeloTensión nominal230 V CA24 V CC
EstándarNúmero de artículo2311110000723111800007
TASNúmero de artículo-23111800155

Opciones / accesorios

Muestras de audio

DS sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

23

Sirena

24

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

31

Barrido Francia NFC 48-265

36

Barrido

45

Barrido

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

57 w. EN54-3

Tono continuo UK BS5839-1

60

Tono continuo

63

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

108

Tono interrumpido

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

125

Tono alterno

127

Tono alterno

128 : EN54-3

Tono alterno

131

Tono alterno UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

146

Tono alterno, Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

Ventajas del producto

  1. 1

    Alojamiento de aluminio fundido

    Resistente a la luz ultravioleta, agua de mar y muchos productos químicos. La robusta estructura resiste el vandalismo para garantizar un alto grado de seguridad funcional.

  2. 2

    Notificación acústica seleccionable

    Elección de 32 tonos de alarma únicos con tres niveles de control de tono para la diferente señalización de eventos específicos.

  3. 3

    Elección de niveles de salida

    Versiones para niveles de presión de sonido de 105 dB (A) y 110 dB (A) para satisfacer una variedad de necesidades de cobertura de señal.

  4. 4

    Fuertes orejetas de montaje de metal

    Garantiza una instalación segura en muchos tipos de superficies.

  5. 5

    Versiones que cumplen con SIL

    Versiones para Sistemas de Instrumentación para la Seguridad hasta el SIL 2/PLd. La función de auto-monitorización integrada satisface el requisito de verificaciones rutinarias del sistema y elimina la necesidad de dispositivos redundantes.

  6. 6

    Tecnología de cápsula de sonido electromagnético

    La señal acústica incluye un conjunto de bandas laterales de baja frecuencia para una excelente penetración del sonido en las paredes y puertas, que resulta en alarmas altamente efectivas.

  7. 7

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  8. 8

    Manga para cable de acero inoxidable

    Incluida para garantizar un alto grado de integridad de las conexiones eléctricas.