Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTX 2031 400V/460V 2~ CON 7035"

  • Vollständig versenkte oder seitliche Montage mit nur einer Artikelnummer - Vereinfachter Bestell- und Lagerprozess
  • Display mit Bedienelementen an der Außenseite serienmäßig - Einfache Bedienung und Zustandserkennung
  • Ausgestattet mit Modbus-RTU-Anschluss - Einfache Maschinenintegration
  • Wählen Sie zwischen R513A und R1234yf - F-Gas compliant für jede Anwendung
  • Produziert auf drei Kontinenten - Lokale Verfügbarkeit und zuverlässige weltweite Beschaffung
Technische Daten
Artikelnummer
13910369055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Connect
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,7
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,5
Einschaltstrom 50Hz
3,1 A
Einschaltstrom 60Hz
3,1 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
431 W
Bemessungsleistung 60Hz
441 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
8 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
670 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
670 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
670 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
510 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
535 W
Kältemittelmenge (g)
135 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
20 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-460 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-460 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
474 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
474 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
202 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
202 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 8 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
16 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131271840
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
600 mm x 205 mm x 250 mm
Artikelnummer
13910369055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Connect
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,7
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,5
Einschaltstrom 50Hz
3,1 A
Einschaltstrom 60Hz
3,1 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
431 W
Bemessungsleistung 60Hz
441 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
8 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
2287 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
2287 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
1741 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
1826 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
4,76 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
68 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-460 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-460 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
279 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
279 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
118,89 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
118,89 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 8 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
35,274 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
50-122 °F
GTIN (EAN)
4061131271840
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
23,622 zoll x 8,07 zoll x 9,84 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE pdf 280.39 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 318.51 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 718.8 KB Download

Technical Drawings

DTX 2031 400V/460V 2~ CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Abmessungen
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in