Terra Series DTX 2000
DTX 2041
Terra Series DTX 2000 Kühlgerät Seitenanbau für indoor Anwendungen 990W
120VAC CON CM 7035 R513A
Produktnummer:
13910464055
- Vollständig versenkte oder seitliche Montage mit nur einer Artikelnummer - Vereinfachter Bestell- und Lagerprozess
- Display mit Bedienelementen an der Außenseite serienmäßig - Einfache Bedienung und Zustandserkennung
- Ausgestattet mit Modbus-RTU-Anschluss - Einfache Maschinenintegration
- Wählen Sie zwischen R513A und R1234yf - F-Gas compliant für jede Anwendung
- Produziert auf drei Kontinenten - Lokale Verfügbarkeit und zuverlässige weltweite Beschaffung
Produktinformationen "DTX 2041 120V CON 7035"
- Vollständig versenkte oder seitliche Montage mit nur einer Artikelnummer - Vereinfachter Bestell- und Lagerprozess
- Display mit Bedienelementen an der Außenseite serienmäßig - Einfache Bedienung und Zustandserkennung
- Ausgestattet mit Modbus-RTU-Anschluss - Einfache Maschinenintegration
- Wählen Sie zwischen R513A und R1234yf - F-Gas compliant für jede Anwendung
- Produziert auf drei Kontinenten - Lokale Verfügbarkeit und zuverlässige weltweite Beschaffung
- Artikelnummer
- 13910464055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Connect
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,2
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,3
- Einschaltstrom 50Hz
- 10,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 10,8 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 400 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 430 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 890 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 990 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 890 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 750 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 810 W
- Kältemittelmenge (g)
- 204 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 20 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 108-132 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 108-132 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 525 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 525 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 255 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 255 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 8 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 28 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131271796
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 950 mm x 230 mm x 305 mm
- Artikelnummer
- 13910464055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Connect
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,2
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,3
- Einschaltstrom 50Hz
- 10,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 10,8 A
- IP Schutzart (extern)
- 24
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 400 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 430 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 3038 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 3380 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 2560 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 2765 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 7,2 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 68 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 108-132 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 108-132 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 309 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 309 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 150 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 150 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 8 A
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 61,73 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 50-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131271796
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 37,40 zoll x 9,06 zoll x 12 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
DTX 2041 120V CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
Abmessungen