Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTX 2501 400V/460V 3~ CON 7035"

  • Vollständig versenkte oder seitliche Montage mit nur einer Artikelnummer - Vereinfachter Bestell- und Lagerprozess
  • Display mit Bedienelementen an der Außenseite serienmäßig - Einfache Bedienung und Zustandserkennung
  • Ausgestattet mit Modbus-RTU-Anschluss - Einfache Maschinenintegration
  • Wählen Sie zwischen R513A und R1234yf - F-Gas compliant für jede Anwendung
  • Produziert auf drei Kontinenten - Lokale Verfügbarkeit und zuverlässige weltweite Beschaffung
Technische Daten
Artikelnummer
13912562055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Connect
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,8
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,5
Einschaltstrom 50Hz
20 A
Einschaltstrom 60Hz
20 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
1330 W
Bemessungsleistung 60Hz
1640 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
8 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
2420 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
2530 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
2420 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
1650 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
1820 W
Kältemittelmenge (g)
406 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
20 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-460 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-460 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
890 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
890 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
890 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
890 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 8 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
42 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131271673
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1350 mm x 395 mm x 230 mm
Artikelnummer
13912562055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Connect
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,8
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,5
Einschaltstrom 50Hz
20 A
Einschaltstrom 60Hz
20 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
1330 W
Bemessungsleistung 60Hz
1640 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
8 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
8257 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
8632 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
5630 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
6210 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
14,32 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
68 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-460 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-460 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
523,83 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
523,83 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
523,83 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
523,83 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 8 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
92,59 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
50-122 °F
GTIN (EAN)
4061131271673
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
53,15 zoll x 15,55 zoll x 9,06 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE pdf 307.12 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 345.28 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 588.07 KB Download

Technical Drawings

DTX 2501 400V/460V 3~ CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Abmessungen
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in