Convection Heaters
FLH 15
Strahlungsheizung 15W PTC Klemme
24VDC CLP CE UL
Produktnummer:
17001580007
FLH Strahlungsheizungen werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt. Verschiedene Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht. Damit kann in einem Schaltschrank die insgesamt benötigte Wärme bedarfsgerecht verteilt werden.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
- Wahlweise mit Klemmenanschluss oder Anschlusskabel erhältlich - Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
Produktinformationen "FLH 015 rad.heat. 15W 24 DC"
FLH Strahlungsheizungen werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt. Verschiedene Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht. Damit kann in einem Schaltschrank die insgesamt benötigte Wärme bedarfsgerecht verteilt werden.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
- Wahlweise mit Klemmenanschluss oder Anschlusskabel erhältlich - Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
- El. Heizleistung
- 15 W
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Max. Oberflächentemp. (°C)
- 65 °C
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-70 °C
- Anschlusstyp
- Federklemme
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,25 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074724
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (mm)
- 70 mm x 60 mm x 102 mm
- El. Heizleistung
- 15 W
- Spannungsart
- DC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Max. Oberflächentemp. (°F)
- 149 °F
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-158 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Anschlusstyp
- Federklemme
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,551 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074724
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (inch)
- 2,76 zoll x 2,36 zoll x 4,02 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 150.3 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 150.3 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |