Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FLH 100 rad.heat. 100W 110-250AC"

FLH Strahlungsheizungen werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt. Verschiedene Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht. Damit kann in einem Schaltschrank die insgesamt benötigte Wärme bedarfsgerecht verteilt werden.

  • Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
  • Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
  • Wahlweise mit Klemmenanschluss oder Anschlusskabel erhältlich - Flexible Anschlussmöglichkeiten
  • Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
Technische Daten
El. Heizleistung
100 W
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
110-250 V
Spannungsbereich (60Hz)
110-250 V
Max. Oberflächentemp. (°C)
130 °C
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,51 kg
GTIN (EAN)
4061131075608
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (mm)
70 mm x 60 mm x 177 mm
El. Heizleistung
100 W
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
110-250 V
Spannungsbereich (60Hz)
110-250 V
Max. Oberflächentemp. (°F)
266 °F
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-158 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Gewicht des Produkts (lb.)
1,125 lb.
GTIN (EAN)
4061131075608
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (inch)
2,76 zoll x 2,36 zoll x 6,97 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 150.3 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 150.3 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download