PCM
PCM 120
Peltier PCM series Peltier-Kühlgerät teilversenkt für indoor Anwendungen 120W
24VDC CM
Produktnummer:
15361280025
Pfannenberg Peltier-Geräte bieten eine zuverlässige Schaltschrankklimatisierung für Anwendungen, bei denen kompakte Baugröße, robuste Leistung und ein wartungsarmer Betrieb entscheidend sind. Sie wurden für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt, vereinen Kühlen und Heizen in einem Gerät, ermöglichen eine lageunabhängige Montage und eignen sich für den Einsatz in einem weiten Umgebungstemperaturbereich.
- Höchstes Leistungs-Größen-Verhältnis - Geringer Platzbedarf
- Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich (-40..+70 °C) - Weltweit
einsetzbar
- Schutzklasse IP67/NEMA 4X - Geeignet für raue Außenanwendungen
- Positionsunabhängiger Betrieb - Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit - Geeignet für mobile Anwendungen
Produktinformationen "PCM 120 24DC IP67"
Pfannenberg Peltier-Geräte bieten eine zuverlässige Schaltschrankklimatisierung für Anwendungen, bei denen kompakte Baugröße, robuste Leistung und ein wartungsarmer Betrieb entscheidend sind. Sie wurden für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt, vereinen Kühlen und Heizen in einem Gerät, ermöglichen eine lageunabhängige Montage und eignen sich für den Einsatz in einem weiten Umgebungstemperaturbereich.
- Höchstes Leistungs-Größen-Verhältnis - Geringer Platzbedarf
- Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich (-40..+70 °C) - Weltweit
einsetzbar
- Schutzklasse IP67/NEMA 4X - Geeignet für raue Außenanwendungen
- Positionsunabhängiger Betrieb - Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit - Geeignet für mobile Anwendungen
- Artikelnummer
- 15361280025
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Heizfunktion
- Ja (1)
- Einschaltstrom DC
- 7,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 20
- IP Schutzart (intern)
- 67
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 53 dB(A)
- El. Heizleistung
- 182 W
- Bemessungsleistung DC
- 121 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 120 W
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 70 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- -40 °C
- Spannungsbereich (DC)
- 22-26 V
- Spannungsart
- DC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) DC (m3/h)
- 240 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) DC (m3/h)
- 142,71 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (DC, W)
- 120 W
- Gewicht des Produkts (kg)
- 5,24 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131264712
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 320 mm x 130 mm x 167 mm
- Artikelnummer
- 15361280025
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Heizfunktion
- Ja (1)
- Einschaltstrom DC
- 7,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 20
- IP Schutzart (intern)
- 67
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
- 53 dB(A)
- El. Heizleistung
- 182 W
- Bemessungsleistung DC
- 121 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 8 A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 158 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- -40 °F
- Spannungsbereich (DC)
- 22-26 V
- Spannungsart
- DC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) DC (cfm)
- 141,25 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) DC (cfm)
- 84 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (DC, BTU)
- 409 btu/h
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 11,56 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131264712
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 12,6 zoll x 5,12 zoll x 6,57 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
PCM 120 24DC IP67
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 289 mm
- B
- 304 mm
- C
- 304 mm
- D
- 210 mm
- E
- 7.5 mm
- X
- 385 mm
- Y
- 329 mm
- Z1
- 178 mm
- Z2
- 67 mm
- A
- 11.38 in
- B
- 11.97 in
- C
- 11.97 in
- D
- 8.27 in
- E
- 0.3 in
- X
- 15.16 in
- Y
- 12.95 in
- Z1
- 7.01 in
- Z2
- 2.64 in
Abmessungen