Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PCM 70 24DC IP67"

Pfannenberg Peltier-Geräte bieten eine zuverlässige Schaltschrankklimatisierung für Anwendungen, bei denen kompakte Baugröße, robuste Leistung und ein wartungsarmer Betrieb entscheidend sind. Sie wurden für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt, vereinen Kühlen und Heizen in einem Gerät, ermöglichen eine lageunabhängige Montage und eignen sich für den Einsatz in einem weiten Umgebungstemperaturbereich.

  • Höchstes Leistungs-Größen-Verhältnis - Geringer Platzbedarf
  • Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich (-40..+70 °C) - Weltweit
    einsetzbar
  • Schutzklasse IP67/NEMA 4X - Geeignet für raue Außenanwendungen
  • Positionsunabhängiger Betrieb - Vielseitige Montagemöglichkeiten
  • Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit - Geeignet für mobile Anwendungen
Technische Daten
Artikelnummer
15367080025
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Heizfunktion
Ja (1)
Einschaltstrom DC
6 A
IP Schutzart (extern)
20
IP Schutzart (intern)
67
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
53 dB(A)
El. Heizleistung
111 W
Bemessungsleistung DC
108 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
8 A
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
70 W
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
70 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
-40 °C
Spannungsbereich (DC)
22-26 V
Spannungsart
DC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) DC (m3/h)
240 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) DC (m3/h)
142,71 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 8 A
Kühlleistung bei A35/A35 (DC, W)
70 W
Gewicht des Produkts (kg)
3,02 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131264705
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
170 mm x 130 mm x 168 mm
Artikelnummer
15367080025
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Heizfunktion
Ja (1)
Einschaltstrom DC
6 A
IP Schutzart (extern)
20
IP Schutzart (intern)
67
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
53 dB(A)
El. Heizleistung
111 W
Bemessungsleistung DC
108 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
8 A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
158 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
-40 °F
Spannungsbereich (DC)
22-26 V
Spannungsart
DC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) DC (cfm)
141,25 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) DC (cfm)
84 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 8 A
Kühlleistung bei A35/A35 (DC, BTU)
239 btu/h
Gewicht des Produkts (lb.)
6,66 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131264705
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
6,69 zoll x 5,12 zoll x 6,61 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 504.08 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 504.08 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.92 MB Download

Technical Drawings

PCM 70 24DC IP67

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Abmessungen
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in