PF IP54
PF 22000
Filterlüfter PF 4. Gen 70m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 9011 UL
Produktnummer:
11622151050
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
- Optimierte Lamellengeometrie - Führt den Luftstrom und verhindert direkten Treffer von Schmutz und Wasser auf die Filtermatte
Produktinformationen "PF 22000 115V 54 9011 CLP"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
- Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
- Optimierte Lamellengeometrie - Führt den Luftstrom und verhindert direkten Treffer von Schmutz und Wasser auf die Filtermatte
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 61 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
- 70 m³/h
- Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
- 61 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 48 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 20 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 20 W
- Bemessungsleistung DC
- 20 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Einbautiefe (mm)
- 70 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,7 kg
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131022312
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Luftfördermenge freiblasend DC (cfm)
- 36 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 28 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 20 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 20 W
- Bemessungsleistung DC
- 20 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9011
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 4,92 zoll x 4,92 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 5,71 zoll x 5,71 zoll x 2,95 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 2,76 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,5 lb.
- UL listed Zulassungsnummer
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131022312
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 516.16 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Zertifikat ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 119x119 IP54/TYPE12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |