Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF 22000 24DC 54 9011 EMC"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Elektromagnetisches Schutzgitter - Verhindert eintreffende Strahlung oder Abstrahlung (EMV)
  • Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • Kein Entfernen von Beschichtungen erforderlich - Zeitsparende Installation
Technische Daten
Spannungsart
DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
61 m³/h
Luftfördermenge in Kombination DC (m3/h)
44 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
5 W
Bemessungsleistung DC
5 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
44 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
EMC-Version
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
126.5 mm x 126.5 mm
Produktabmessungen (mm)
145 mm x 145 mm x 69 mm
Einbautiefe (mm)
64 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,44 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131237723
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Luftfördermenge freiblasend DC (cfm)
36 cfm
Luftfördermenge in Kombination DC (cfm)
26 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
5 W
Bemessungsleistung DC
5 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
44 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
EMC-Version
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
4,98 zoll x 4,98 zoll
Produktabmessungen (inch)
5,71 zoll x 5,71 zoll x 2,72 zoll
Einbautiefe (inch)
2,52 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
1,103 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131237723
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 564.5 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 564.5 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP N/A STEP 8.26 MB Download

Technical Drawings

PF 22000 24DC 54 9011 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A
126.5 mm
B
126.5 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4.98 in
B
4.98 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
2.52 in