Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Bis zu 30% höherer Luftdurchsatz als vergleichbare Filterlüfter - Überlegene Kühlleistung für anspruchsvolle Anwendungen
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • Für den Außeneinsatz ausgelegtes Design (NEMA 3R) - Zuverlässiger Betrieb bei Regen, Schnee und UV-Belastung
  • Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserstrahlen - Zuverlässige Filtration in rauen Umgebungen
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
145 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
160 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (m3/h)
125,7 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
125,7 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
28 W
Bemessungsleistung 60Hz
29 W
Bemessungsleistung DC
18 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
55 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
55 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
223 mm x 223 mm
Produktabmessungen (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Einbautiefe (mm)
97,1 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,92 kg
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (cfm)
85 cfm
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
94 cfm
Luftfördermenge in Kombination 50Hz (cfm)
75 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
75 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
28 W
Bemessungsleistung 60Hz
29 W
Bemessungsleistung DC
18 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
55 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
55 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,78 zoll x 8,78 zoll
Produktabmessungen (inch)
9,92 zoll x 9,92 zoll x 4,06 zoll
Einbautiefe (inch)
3,82 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
3 lb.
UL listed Zulassungsnummer
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.76 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.48 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 526.01 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.01 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A
224 mm
B
224 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8,82 in
B
8,82 in
X
9,92 in
Y
9,92 in
Z1
0,24 in
Z2
3,82 in