Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFA 60000 55 UV 9011 N3R"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.

  • UR- und UL-Zulassung - Weltweit einsetzbar
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • Für den Außeneinsatz ausgelegtes Design (NEMA 3R) - Zuverlässiger Betrieb bei Regen, Schnee und UV-Belastung
  • Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Wasserstrahlen - Zuverlässige Filtration in rauen Umgebungen
  • G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
Technische Daten
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
292 mm x 292 mm
Einbautiefe (mm)
39 mm
Produktabmessungen (mm)
320 mm x 320 mm x 46 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,7 kg
GTIN (EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Produktmaterial
Kunststoff
UV resistent
Ja (1)
Farbe Deckel/Haube RAL
9011
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
11,5 zoll x 11,5 zoll
Einbautiefe (inch)
1,54 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
1,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (inch)
12,6 zoll x 12,6 zoll x 1,8 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.59 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.07 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 628.42 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 628.42 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Zertifikat ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 60000 55 UV 9011 N3R

A und B: für Materialdicke bis 2 mm und +1 mm für Materialdicke zwischen 2 und 3 mm.

Abmessungen
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
39 mm
A
11,5 in
B
11,5 in
X
12,6 in
Y
12,6 in
Z1
0,28 in
Z2
1,54 in