Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFB 43000 12DC 54 7035"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Technische Daten
Spannungsart
DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (DC)
10.8-13.2 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
505 m³/h
Luftfördermenge freiblasend DC (m3/h)
223 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
223 m³/h
Luftfördermenge in Kombination DC (m3/h)
201 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
10,1 W
Bemessungsleistung DC
10,1 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
61 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
223 mm x 223 mm
Produktabmessungen (mm)
252 mm x 103 mm x 252 mm
Gewicht des Produkts (kg)
1,51 kg
GTIN (EAN)
4061131026242
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (DC)
10.8-13.2 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
145 cfm
Luftfördermenge freiblasend DC (cfm)
131 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
131 cfm
Luftfördermenge in Kombination DC (cfm)
118 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
10,1 W
Bemessungsleistung DC
10,1 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) DC
61 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,78 zoll x 8,78 zoll
Produktabmessungen (inch)
9,82 zoll x 4,06 zoll x 9,92 zoll
Einbautiefe (inch)
3,82 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
3,29 lb.
GTIN (EAN)
4061131026242
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 43000 12DC 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm