Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFB 43000 230V 54 7035 A H-CFM"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
233 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
36 W
Bemessungsleistung 60Hz
35 W
Bemessungsleistung DC
36 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
61 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
61 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
223 mm x 223 mm
Produktabmessungen (mm)
252 mm x 117 mm x 252 mm
Gewicht des Produkts (kg)
1,6 kg
GTIN (EAN)
4061131252696
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 50Hz
36 W
Bemessungsleistung 60Hz
35 W
Bemessungsleistung DC
36 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
61 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
61 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
IP Schutzart (intern)
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
12
Art des Filtermediums
Vlies-Filtermatte
Abscheidegrad
88 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Kugellager
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
8,78 zoll x 8,78 zoll
Produktabmessungen (inch)
9,92 zoll x 4,61 zoll x 9,92 zoll
Einbautiefe (inch)
4,45 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
3,53 lb.
GTIN (EAN)
4061131252696
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 43000 230V 54 7035 A H-CFM

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Abmessungen
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm