PFB
PFB 43000
Filterlüfter PFB m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP54/NEMA 12 9022
Produktnummer:
11643101902
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Produktinformationen "PFB 43000 230V 54 9022"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 233 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 36 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 35 W
- Bemessungsleistung DC
- 36 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 61 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 61 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9022
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 252 mm x 252 mm x 119 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1,67 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256717
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 36 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 35 W
- Bemessungsleistung DC
- 36 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 61 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 61 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Art des Filtermediums
- Vlies-Filtermatte
- Abscheidegrad
- 88 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Kugellager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9022
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 8,78 zoll x 8,78 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 9,82 zoll x 9,83 zoll x 4,685 zoll
- Einbautiefe (inch)
- 4,45 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 3,68 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256717
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
Technical Drawings
PFB 43000 230V 54 9022
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Abmessungen