PRH - FLH Convection Heater
PRH 10
Mini Stahlungsheizung 10W PTC
110VAC CE UL
Produktnummer:
17000105317
Die Baureihe der PRH Mini-Strahlungsheizungen besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt. Die Mini-Heizungen von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- 3 verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
- 300 mm Anschlusskabel enthalten - Weniger Verdrahtungsaufwand
- Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
Produktinformationen "PRH 010-M 10W CBL"
Die Baureihe der PRH Mini-Strahlungsheizungen besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt. Die Mini-Heizungen von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- 3 verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
- 300 mm Anschlusskabel enthalten - Weniger Verdrahtungsaufwand
- Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
- El. Heizleistung
- 10 W
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 110-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 110-250 V
- Max. Oberflächentemp. (°C)
- 95 °C
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074199
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (mm)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- El. Heizleistung
- 10 W
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 110-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 110-250 V
- Max. Oberflächentemp. (°F)
- 203 °F
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-158 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,375 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074199
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (inch)
- 1,97 zoll x 4,33 zoll x 4,33 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 250.57 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 250.57 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 010-M 10W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29,5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11,81 in
- X
- 1,16 in
- Y
- 1,77 in
- Z
- 2,95 in
Abmessungen