PWx 6000
PWS 6152
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 1500W IP55
400VAC 2~
Produktnummer:
12882309051
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Obere Anschlussoption - Optionale Wasseranschlüsse auf der Oberseite erhöhen die Betriebssicherheit
- Energie- und Sicherheitsleistung - Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz in anspruchsvollen Anwendungen
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
Produktinformationen "PWS 6152 400V 2~ RAL"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Obere Anschlussoption - Optionale Wasseranschlüsse auf der Oberseite erhöhen die Betriebssicherheit
- Energie- und Sicherheitsleistung - Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz in anspruchsvollen Anwendungen
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Artikelnummer
- 12882309051
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,35 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,35 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 0,49 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,59 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,077 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,076 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 1500 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 1675 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 8 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 18,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131042815
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 946 mm x 410 mm x 142 mm
- Artikelnummer
- 12882309051
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Max. Stromaufnahme 50Hz
- 0,35 A
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,35 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 0,49 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,59 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 2
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,077 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,076 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 200L)
- 5118 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 46 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 521 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 885 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 40 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131042815
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 37,2 zoll x 16,1 zoll x 5,6 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 218.46 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 218.46 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.27 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 2.86 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6152 400V 2~ RAL
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 900 mm
- L
- 378 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 938 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 35.43 in
- L
- 14.88 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 36.93 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Abmessungen