Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 6302 400V~ 7035"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
  • Obere Anschlussoption - Optionale Wasseranschlüsse auf der Oberseite erhöhen die Betriebssicherheit
  • Energie- und Sicherheitsleistung - Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz in anspruchsvollen Anwendungen
  • Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
Technische Daten
Artikelnummer
12883309055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,4 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,4 A
Einschaltstrom 50Hz
0,49 A
Einschaltstrom 60Hz
0,59 A
IP Schutzart (intern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsleistung 50Hz
0,053 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,075 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
2687 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
3000 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
8 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
521 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
885 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
28 kg
GTIN (EAN)
4061131043133
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
1556 mm x 485 mm x 142 mm
Artikelnummer
12883309055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,4 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,4 A
Einschaltstrom 50Hz
0,49 A
Einschaltstrom 60Hz
0,59 A
IP Schutzart (intern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsleistung 50Hz
0,053 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,075 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
10236 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
46 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
521 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
885 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
62 lb.
GTIN (EAN)
4061131043133
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
61,3 zoll x 19,1 zoll x 5,6 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 249.4 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 249.4 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.62 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302 400V 460V N/A pdf 3.27 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6302 400V 460V N/A pdf 2.79 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6302 400V~ 7035

Befestigungsbohrungen Ø 8mm und Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1556 mm
Z
142 mm
A
27,56 in
B
11,1 in
C
8,66 in
D
0,39 in
E
17,72 in
F
20,08 in
G
11,42 in
H
12,4 in
I
13,78 in
X
19,09 in
Y
61,26 in
Z
5,59 in