PWx 6000
PWS 6302
Luft-/Wasser-Wärmetauscher Seitenanbau 3000W IP55
115VAC 7035
Produktnummer:
12883304055
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Obere Anschlussoption - Optionale Wasseranschlüsse auf der Oberseite erhöhen die Betriebssicherheit
- Energie- und Sicherheitsleistung - Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz in anspruchsvollen Anwendungen
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
Produktinformationen "PWS 6302 115V 7035"
Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.
- Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
- Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
- Obere Anschlussoption - Optionale Wasseranschlüsse auf der Oberseite erhöhen die Betriebssicherheit
- Energie- und Sicherheitsleistung - Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz in anspruchsvollen Anwendungen
- Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
- Artikelnummer
- 12883304055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,79 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,97 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,091 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Zulässiger Betriebsdruck (bar)
- 10 bar
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
- 2687 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
- 5000 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 200L)
- 2687 W
- Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 400L)
- 3000 W
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 35 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 1 °C
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 8 °C
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 500 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 850 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 1-70 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 25 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (mm)
- 1556 mm x 485 mm x 142 mm
- Artikelnummer
- 12883304055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Max. Stromaufnahme 60Hz
- 0,79 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 0,97 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 54 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,091 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 2 A
- Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
- 17061 btu/h
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 34 °F
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 46 °F
- Spannungsbereich (60Hz)
- 104-126 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 500 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 850 m³/h
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 34-158 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 55 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Produktabmessungen (inch)
- 61,3 zoll x 19,1 zoll x 5,6 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.69 MB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 249.4 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 249.4 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 2.79 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 3.61 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6302 115V 7035
Befestigungsbohrungen Ø 8mm und Ausschnittradien R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1556 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 27,56 in
- B
- 11,1 in
- C
- 8,66 in
- D
- 0,39 in
- E
- 17,72 in
- F
- 20,08 in
- G
- 11,42 in
- H
- 12,4 in
- I
- 13,78 in
- X
- 19,09 in
- Y
- 61,26 in
- Z
- 5,59 in
Abmessungen