Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A"

Technische Daten
Artikelnummer
42222005502
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Einschaltstrom 60Hz
35 A
IP Schutzart (extern)
X5
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
30 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
15 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
460-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1700 m³/h
Chiller Steuerspannung
24V DC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 50/50
Tankkapazität (l)
10 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
120 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
3 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
1 K
Anschluss Kälteträger
1 1/2 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
36000 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
SPC 200 ETL
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30-55 °C
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
2400 mm x 1200 mm x 440 mm
Nominaler Pumpendruck (60Hz, bar)
3 bar
Fördermenge der Pumpe (l/min) (60Hz)
120 l/min
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
8000 W
El. Heizleistung
2000 W
Kühlleistung bei W18/A45 (60Hz, W)
31000 W
Kühlleistung bei W18/A45 (50Hz, W)
31000 W
Modbus
Ja (1)
Artikelnummer
42222005502
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Einschaltstrom 60Hz
35 A
IP Schutzart (extern)
X5
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
86 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
59 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
460-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
1000 cfm
Chiller Steuerspannung
24V DC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 50/50
Tankkapazität (l)
10 l
Tankkapazität (gal)
2,64 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
31,70 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
44 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
1 K
Anschluss Kälteträger
1 1/2 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
36000 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
122830 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
SPC 200 ETL
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
-22-131 °F
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
94,49 zoll x 47,24 zoll x 17,32 zoll
Nominaler Pumpendruck (60Hz, psi)
44 psi
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (60Hz)
31,70 gal/min
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
8000 W
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, BTU)
27297 btu/h
El. Heizleistung
2000 W
Kühlleistung bei W18/A45 (60Hz, BTU)
105776 btu/h
Kühlleistung bei W18/A45 (50Hz, BTU)
105776 btu/h
Modbus
Ja (1)

Technical Drawings

SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A

Abmessungen
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in