Produktinformationen "SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A "
- Artikelnummer
- 42227005501
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 74 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 75 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 35 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 74 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 74 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 43500 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 49700 W
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 30 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Chiller Steuerspannung
- 24V DC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 50/50
- Tankkapazität (l)
- 10 l
- Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
- 480 l/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
- 1,9 bar
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 1 K
- Anschluss Kälteträger
- 2 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 36000 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- SPC 700
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -20-55 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 600 kg
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 2400 mm x 1200 mm x 490 mm
- Nominaler Pumpendruck (60Hz, bar)
- 1,9 bar
- Fördermenge der Pumpe (l/min) (60Hz)
- 480 l/min
- Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
- 8000 W
- El. Heizleistung
- 2000 W
- Kühlleistung bei W18/A45 (60Hz, W)
- 60000 W
- Kühlleistung bei W18/A45 (50Hz, W)
- 60000 W
- Modbus
- Ja (1)
- Artikelnummer
- 42227005501
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 50 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 74 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 75 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 35 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 74 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 74 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 43500 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 49700 W
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 86 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Spannungsart
- AC
- Chiller Steuerspannung
- 24V DC
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 50/50
- Tankkapazität (l)
- 10 l
- Tankkapazität (gal)
- 2,64 gal
- Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
- 126,80 gal/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
- 28 psi
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 1 K
- Anschluss Kälteträger
- 2 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 36000 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 122830 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- SPC 700
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -4-131 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1322,77 lb.
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 94,49 zoll x 47,24 zoll x 19,29 zoll
- Nominaler Pumpendruck (60Hz, psi)
- 28 psi
- Fördermenge der Pumpe (gal/min) (60Hz)
- 126,80 gal/min
- Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
- 8000 W
- Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- El. Heizleistung
- 2000 W
- Kühlleistung bei W18/A45 (60Hz, BTU)
- 204728 btu/h
- Kühlleistung bei W18/A45 (50Hz, BTU)
- 204728 btu/h
- Modbus
- Ja (1)
Technische Daten
Technical Drawings
SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Abmessungen