Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A "

Technische Daten
Artikelnummer
42224005001
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
53 A
Einschaltstrom 60Hz
35 A
IP Schutzart (extern)
X5
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
74 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
28000 W
Kältemitteltyp
R410A
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
30 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
15 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Chiller Steuerspannung
24V DC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 50/50
Tankkapazität (l)
10 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
380 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
3 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
1 K
Anschluss Kälteträger
2 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
36000 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
SPC 400
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30-55 °C
Gewicht des Produkts (kg)
270 kg
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
2400 mm x 980 mm x 630 mm
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
8000 W
El. Heizleistung
2000 W
Kühlleistung bei W18/A45 (50Hz, W)
45000 W
Modbus
Ja (1)
Artikelnummer
42224005001
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
53 A
Einschaltstrom 60Hz
35 A
IP Schutzart (extern)
X5
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
74 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
28000 W
Kältemitteltyp
R410A
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
86 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
59 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Chiller Steuerspannung
24V DC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 50/50
Tankkapazität (l)
10 l
Tankkapazität (gal)
2,64 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
100,39 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
44 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
1 K
Anschluss Kälteträger
2 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
36000 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
122830 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
SPC 400
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
-22-131 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
595,25 lb.
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
94,49 zoll x 38,58 zoll x 24,80 zoll
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
8000 W
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, BTU)
27297 btu/h
El. Heizleistung
2000 W
Kühlleistung bei W18/A45 (50Hz, BTU)
153546 btu/h
Modbus
Ja (1)

Technical Drawings

SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A

Abmessungen
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in