Intense BR50
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense 信号塔 3-stages 站立 100mm
12-24VAC/DC
產品編號:
22118300009
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 通用钻孔模板 - 无需任何改装即可适用于大多数安装场景
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
產品資訊 "BR50-3 024D S100 20 L6L3L5"
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 通用钻孔模板 - 无需任何改装即可适用于大多数安装场景
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 商品编号
- 22118300009
- 额定电压范围(50Hz)
- 12-24 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-24 V
- 电压范围(50Hz)
- 10-30 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-26.4 V
- 电压类型
- AC/DC
- 直流额定电流
- 0,279 A
- 信号装置的安装方法
- 站立
- 管长
- 100 mm
- 信号塔模块数量
- 3
- 色彩模块 1
- 红色
- 色彩模块 2
- 黄色
- 色彩模块 3
- 绿色
- 光信号类型
- 连续光源
- 灯具类型
- LED
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 0 dB(A)
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- 外壳材料
- ABS
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN(EAN)
- 4061131249344
- 光学直径
- 50 mm
- 外径
- 54 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- 包装单元的重量(千克)
- 0,65 kg
- 产品重量(千克)
- 0,45 kg
- 商品编号
- 22118300009
- 额定电压范围(50Hz)
- 12-24 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-24 V
- 电压范围(50Hz)
- 10-30 V
- 电压范围(直流)
- 10.8-26.4 V
- 电压类型
- AC/DC
- 直流额定电流
- 0,279 A
- 信号装置的安装方法
- 站立
- 管长
- 100 mm
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- 信号塔模块数量
- 3
- 色彩模块 1
- 红色
- 色彩模块 2
- 黄色
- 色彩模块 3
- 绿色
- 光信号类型
- 连续光源
- 灯具类型
- LED
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 0 dB(A)
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- 外壳材料
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN(EAN)
- 4061131249344
- 光学直径
- 50 mm
- 外径
- 54 mm
- 产品尺寸(毫米)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- 产品重量(千克)
- 0,45 kg
- 包装单元的重量(千克)
- 0,65 kg
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 123.45 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |