You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "BR50-3 115A S100 20 L6L5L7"

模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。

  • 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装 
  • 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
  • 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
  • 可更换LED - 可持续设计,减少浪费
  • 通用钻孔模板 - 无需任何改装即可适用于大多数安装场景
技术数据
商品编号
22115300002
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
103.5-126.5 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,072 A
信号装置的安装方法
站立
管长
100 mm
信号塔模块数量
3
色彩模块 1
红色
色彩模块 2
蓝色
色彩模块 3
绿色
光信号类型
连续光源
灯具类型
LED
最大声压(dB(A)@1m)
0 dB(A)
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4X
外壳材料
ABS
颜色 外壳/物品
黑色
ETIM-Class
EC001042
GTIN(EAN)
4061131249375
光学直径
50 mm
外径
54 mm
产品尺寸(毫米)
70 mm x 70 mm x 321 mm
包装单元的重量(千克)
0,65 kg
产品重量(千克)
0,45 kg
商品编号
22115300002
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
103.5-126.5 V
电压类型
AC
额定电流消耗 50Hz
0,072 A
信号装置的安装方法
站立
管长
100 mm
颜色 外壳/物品
黑色
信号塔模块数量
3
色彩模块 1
红色
色彩模块 2
蓝色
色彩模块 3
绿色
光信号类型
连续光源
灯具类型
LED
最大声压(dB(A)@1m)
0 dB(A)
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4X
外壳材料
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN(EAN)
4061131249375
光学直径
50 mm
外径
54 mm
产品尺寸(毫米)
70 mm x 70 mm x 321 mm
产品重量(千克)
0,45 kg
包装单元的重量(千克)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE PDF 123.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download

Technical Drawings