You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "BR50-BC-S400 Base / End Module with Stand M12"

模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。

  • 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装 
  • 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
  • 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
  • 现成的 M12 插头连接 - 实现快速且无误的安装
技术数据
商品编号
28250126040
电压范围(50Hz)
8-36 V
额定电压范围(50Hz)
12-24 V
额定电压范围(直流)
12-24 V
电压范围(直流)
8-36 V
电压类型
AC/DC
适用于IO-Link
是 (1)
适用于AS接口
是 (1)
适用于 M12 连接器
是 (1)
适用于地面安装
是 (1)
适用于斜角安装
是 (1)
适用于管式安装
是 (1)
管长
400 mm
工作温度范围(°C)
-25-50 °C
颜色 外壳/物品
黑色
ETIM-Class
EC001152
GTIN(EAN)
4061131253747
产品尺寸(毫米)
465 mm x 75 mm x 75 mm
包装单元的重量(千克)
0 kg
商品编号
28250126040
额定电压范围(50Hz)
12-24 V
电压范围(50Hz)
8-36 V
额定电压范围(直流)
12-24 V
电压范围(直流)
8-36 V
电压类型
AC/DC
适用于IO-Link
是 (1)
适用于AS接口
是 (1)
适用于地面安装
是 (1)
适用于 M12 连接器
是 (1)
适用于斜角安装
是 (1)
适用于管式安装
是 (1)
管长
400 mm
ETIM-Class
EC001152
工作温度范围(°F)
-13-122 °F
颜色 外壳/物品
黑色
GTIN(EAN)
4061131253747
产品尺寸(英寸)
18.31 inch x 2.95 inch x 2.95 inch
包装单元的重量(磅)
0,33 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download