Intense BR50
BR50-BC Base
Intense 信号塔基座 M12连接器
12-230VAC/DC-M12
產品編號:
28250010000
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 现成的 M12 插头连接 - 实现快速且无误的安装
產品資訊 "BR50-BC Base / End Module"
模块化 INTENSE BR 50 信号塔可实现针对具体应用的机器和工艺状态指示方案。最多可组合五种 LED、氙气灯、声光、带功能监控或 IO-Link 模块,并提供灵活的安装选项,以满足个性化需求。
- 多种安装方式 - 既可通过带底座的管状支架、管子、安装支架进行安装,也可直接安装
- 超亮、超薄 - 紧凑的ø 54 mm设计,可读性极佳
- 可选密封圈,增强IP防护等级 - 适用于冲洗环境
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- 现成的 M12 插头连接 - 实现快速且无误的安装
- 商品编号
- 28250010000
- 电压范围(50Hz)
- 10-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 12-230 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-230 V
- 电压范围(直流)
- 10-253 V
- 电压类型
- AC/DC
- 适用于IO-Link
- 是 (1)
- 适用于AS接口
- 是 (1)
- 适用于 M12 连接器
- 是 (1)
- 适用于地面安装
- 是 (1)
- 适用于斜角安装
- 是 (1)
- 适用于管式安装
- 是 (1)
- 工作温度范围(°C)
- -25-50 °C
- 外壳材料
- ABS
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN(EAN)
- 4061131151043
- 产品尺寸(毫米)
- 65 mm x 56 mm x 56 mm
- 包装单元的重量(千克)
- 0,13 kg
- 商品编号
- 28250010000
- 额定电压范围(50Hz)
- 12-230 V
- 电压范围(50Hz)
- 10-253 V
- 额定电压范围(直流)
- 12-230 V
- 电压范围(直流)
- 10-253 V
- 电压类型
- AC/DC
- 适用于IO-Link
- 是 (1)
- 适用于AS接口
- 是 (1)
- 适用于地面安装
- 是 (1)
- 适用于 M12 连接器
- 是 (1)
- 适用于斜角安装
- 是 (1)
- 适用于管式安装
- 是 (1)
- ETIM-Class
- EC001152
- 工作温度范围(°F)
- -13-122 °F
- 外壳材料
- ABS
- 颜色 外壳/物品
- 黑色
- GTIN(EAN)
- 4061131151043
- 产品尺寸(英寸)
- 2.56 inch x 2.2 inch x 2.2 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |