You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "Bar S 24V RGB M12"

INTENSE Bar 系列提供了一种纤薄紧凑的 LED 解决方案,可清晰显示设备和工艺状态。灵活的颜色选择和可选的 IO-Link 连接功能,使其能够根据工业自动化应用的需求进行定制化集成。

  • 现成的 M12 插头连接 - 实现快速且无误的安装
  • 多色RGB LED - 仅需一台设备即可替代传统多色信号塔
技术数据
商品编号
22015808097
ETIM-Class
EC002494
GTIN(EAN)
4061131265603
工作温度范围(°C)
-20-50 °C
产品重量(千克)
0,1 kg
商品编号
22015808097
ETIM-Class
EC002494
产品重量(磅)
0,22 lb.
工作温度范围(°F)
-4-122 °F
GTIN(EAN)
4061131265603
产品尺寸(英寸)
0.79 inch x 5.51 inch x 0.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.53 MB Download