產品資訊 "Bar M 24V RGB IO-Link M12"
INTENSE Bar 系列提供了一种纤薄紧凑的 LED 解决方案,可清晰显示设备和工艺状态。灵活的颜色选择和可选的 IO-Link 连接功能,使其能够根据工业自动化应用的需求进行定制化集成。
- IO-Link 连接 - 轻松集成到 IO-Link 环境中
- IO-Link 连接 - 信号模式的智能参数化
- 现成的 M12 插头连接 - 实现快速且无误的安装
- 多色RGB LED - 仅需一台设备即可替代传统多色信号塔
- 商品编号
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- GTIN(EAN)
- 4061131265627
- 工作温度范围(°C)
- -20-50 °C
- 产品重量(千克)
- 0,19 kg
- 商品编号
- 22015808299
- ETIM-Class
- EC002494
- 产品重量(磅)
- 0,42 lb.
- 工作温度范围(°F)
- -4-122 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131265627
- 产品尺寸(英寸)
- 0.79 inch x 12.44 inch x 0.9 inch
技术数据