You are currently viewing content for: 越南 · 中文

產品資訊 "Dome 50 24V RGB IO-Link M12"

INTENSE Dome 系列提供了一种紧凑型 RGB LED 解决方案,可清晰显示设备和工艺状态。其具备均匀的 360 度可视性、节省空间的设计以及可选的 IO-Link 连接功能,可在工业自动化领域灵活应用。

  • IO-Link 连接 - 轻松集成到 IO-Link 环境中
  • IO-Link 连接 - 信号模式的智能参数化
  • 现成的 M12 插头连接 - 实现快速且无误的安装
  • 多色RGB LED - 仅需一台设备即可替代传统多色信号塔
技术数据
商品编号
22016808599
ETIM-Class
EC002494
GTIN(EAN)
4061131265641
工作温度范围(°C)
-20-50 °C
产品重量(千克)
0,08 kg
商品编号
22016808599
ETIM-Class
EC002494
产品重量(磅)
0,18 lb.
工作温度范围(°F)
-4-122 °F
GTIN(EAN)
4061131265641
产品尺寸(英寸)
1.46 inch x 1.97 inch x 2.04 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 259.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 259.67 KB Download