Compact Packaged Chillers
CCE6301 2400 WT CE STD
Industrial 紧凑型冷水机组 2.4kW water/glycol
400-460VAC 50/60Hz R513A
產品編號:
42130245004
普凡恩贝格(Pfannenberg)的冷水机组提供了一种集中且经济高效的解决方案,能够完美满足工业领域对精准温度控制和绝对可靠性的需求,全年365天、每天24小时不间断运行。CCE紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。
我们的 CCE 6101 至 6301(NEMA 12 型)紧凑型高效冷水机组具备许多通常仅见于大型机型的功能。这些小机架冷水机组是满足高速加工中心对电机和/或工艺冷却一体化需求的理想解决方案。 CCE 紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。由于仅需单相电源,因此可轻松安装在大多数商业和工业环境中。
我们的 CCE 6101 至 6301(NEMA 12 型)紧凑型高效冷水机组具备许多通常仅见于大型机型的功能。这些小机架冷水机组是满足高速加工中心对电机和/或工艺冷却一体化需求的理想解决方案。 CCE 紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。由于仅需单相电源,因此可轻松安装在大多数商业和工业环境中。
- 全球合规 - 完全符合CE和UL 508A国际电气安全标准,确保全球安装简便,且不存在监管障碍
- 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
產品資訊 "CCE6301 2400 WT CE HSTD"
普凡恩贝格(Pfannenberg)的冷水机组提供了一种集中且经济高效的解决方案,能够完美满足工业领域对精准温度控制和绝对可靠性的需求,全年365天、每天24小时不间断运行。CCE紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。
我们的 CCE 6101 至 6301(NEMA 12 型)紧凑型高效冷水机组具备许多通常仅见于大型机型的功能。这些小机架冷水机组是满足高速加工中心对电机和/或工艺冷却一体化需求的理想解决方案。 CCE 紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。由于仅需单相电源,因此可轻松安装在大多数商业和工业环境中。
我们的 CCE 6101 至 6301(NEMA 12 型)紧凑型高效冷水机组具备许多通常仅见于大型机型的功能。这些小机架冷水机组是满足高速加工中心对电机和/或工艺冷却一体化需求的理想解决方案。 CCE 紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。由于仅需单相电源,因此可轻松安装在大多数商业和工业环境中。
- 全球合规 - 完全符合CE和UL 508A国际电气安全标准,确保全球安装简便,且不存在监管障碍
- 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
- 商品编号
- 42130245004
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 50 Hz
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- gG
- 制冷剂量(克)
- 800 g
- 制冷剂量(盎司)
- 28,22 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 13 °C
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-460 V
- 额定电压范围 60Hz
- 400-460 V
- 电压类型
- AC
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
- 2400 W
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 2400 W
- 冷却装置类型的简要说明
- CCE6301 2400
- Area of application (market)
- 工业
- 产品重量(千克)
- 67 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131177364
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(毫米)
- 634 mm x 600 mm x 557 mm
- 商品编号
- 42130245004
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 50 Hz
- 相数
- 1
- 预熔丝型
- gG
- 制冷剂量(盎司)
- 28,22 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 55 °F
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-460 V
- 额定电压范围 60Hz
- 400-460 V
- 电压类型
- AC
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 独立式
- F-Gas ready
- 是的
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 2400 W
- 营销用最大制冷量(营销,BTU)
- 8190 btu/h
- 冷却装置类型的简要说明
- CCE6301 2400
- Area of application (market)
- 工业
- 产品重量(磅)
- 147,7 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131177364
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(英寸)
- 25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.89 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 771.03 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 771.03 KB | Download | |
| 70040-089_01-A(Controller_Manual).pdf | N/A | 1.2 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 1.7 MB | Download | |
| 70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | N/A | 2.55 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 2.4 MB | Download | |
| CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.89 KB | Download | |
| DataSheet_42130245004_2.0.pdf | N/A | 35.58 KB | Download |
Technical Drawings
CCE6301 2400 WT CE HSTD
- A
- 574 mm
- B
- 435.7 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 571.5 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 22.6 in
- B
- 17.15 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 22.5 in
- Z
- 19.49 in
尺寸