You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "CCE6301 WT CE H STD 230/1/50 R1234YF"

普凡恩贝格(Pfannenberg)的冷水机组提供了一种集中且经济高效的解决方案,能够完美满足工业领域对精准温度控制和绝对可靠性的需求,全年365天、每天24小时不间断运行。CCE紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。

我们的 CCE 6101 至 6301(NEMA 12 型)紧凑型高效冷水机组具备许多通常仅见于大型机型的功能。这些小机架冷水机组是满足高速加工中心对电机和/或工艺冷却一体化需求的理想解决方案。 CCE 紧凑型冷水机组经久耐用、性能可靠且极易维护,可有效降低维护成本并延长使用寿命。由于仅需单相电源,因此可轻松安装在大多数商业和工业环境中。

  • 全球合规 - 完全符合CE和UL 508A国际电气安全标准,确保全球安装简便,且不存在监管障碍
  • 水-乙二醇冷却兼容性 - 可根据不同气候和工艺需求灵活调整冷却液配比,在确保稳定冷却性能的同时,有效防止结冰和腐蚀风险
  • 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
  • 带吊装点和多功能工业底座的集成搬运系统 - 确保安装和重新定位安全、轻松,降低损坏风险,并简化搬运、运输和维护操作,从而实现更快、更可靠的部署。
  • 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
技术数据
商品编号
42130245102
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
额定电流消耗 50Hz
9,6 A
额定电流消耗 60Hz
9,9 A
浪涌电流 50Hz
30 A
60Hz 浪涌电流
36 A
IP保护(外部)
54
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
62 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
62 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
1800 W
额定功耗 60Hz
2100 W
预熔丝型
T
熔丝前值
12 A
制冷剂量(克)
770 g
制冷剂量(盎司)
27,16 oz.
制冷剂类型
R1234yf
最高流体温度(°C)
45 °C
最低流体温度(°C)
13 °C
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压范围 60Hz
230-230 V
电压类型
AC
冷水机组配置包
H型配置
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
油箱容量(升)
10 L
流量(泵)(升/分钟)(50Hz)
7,5 L/min
泵压力(50Hz,巴)
3,5 bar
目标温度值的公差(±K)
2 K
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,W)
2400 W
W18/A32 型号的制冷量(60Hz,W)
2400 W
连接(冷却介质)
1/2英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
预熔断器的类型和额定值
T / 12 A
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
2400 W
冷却装置类型的简要说明
CCE6301 WT
Area of application (market)
工业
工作温度范围(°C)
13-45 °C
产品重量(千克)
72 kg
GTIN(EAN)
4061131276197
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(毫米)
634 mm x 600 mm x 557 mm
商品编号
42130245102
颜色 外壳/物品
灰色
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定频率
60 Hz
额定电流消耗 50Hz
9,6 A
额定电流消耗 60Hz
9,9 A
浪涌电流 50Hz
30 A
60Hz 浪涌电流
36 A
IP保护(外部)
54
噪声级(EN ISO 3741)50 Hz
62 dB(A)
噪声级(EN ISO 3741)60 Hz
62 dB(A)
相数
1
额定功耗 50Hz
1800 W
额定功耗 60Hz
2100 W
预熔丝型
T
熔丝前值
12 A
制冷剂量(盎司)
27,16 oz.
制冷剂类型
R1234yf
最高流体温度(°F)
113 °F
最低流体温度(°F)
55 °F
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压范围 60Hz
230-230 V
电压类型
AC
冷水机组配置包
H型配置
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
油箱容量(升)
10 L
油箱容量(加仑)
2,64 gal
流量(泵)(加仑/分钟)(50Hz)
1,98 gal/min
泵压力(50Hz,psi)
51 psi
目标温度值的公差(±K)
2 K
W18/A32 型号的制冷量(50Hz,BTU)
8189 btu/h
W18/A32 型号的制冷量(60Hz,BTU)
8189 btu/h
连接(冷却介质)
1/2英寸
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
独立式
预熔断器的类型和额定值
T / 12 A
F-Gas ready
是的
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
2400 W
营销用最大制冷量(营销,BTU)
8190 btu/h
冷却装置类型的简要说明
CCE6301 WT
Area of application (market)
工业
工作温度范围(°F)
55-113 °F
产品重量(磅)
158,73 lb.
GTIN(EAN)
4061131276197
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(英寸)
25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 87.34 KB Download

Technical Drawings

CCE6301 WT CE H STD 230/1/50 R1234YF

尺寸
A
574 mm
B
435.7 mm
X
600 mm
Y
571.5 mm
Z
495 mm
A
22.6 in
B
17.15 in
X
23.62 in
Y
22.5 in
Z
19.49 in