CWB
CWB-Ex
CWB Ex 氙气闪光灯 5J 45cd zone 1, 2, 21, 22
60-80VDC-DNV RAL1018 YE
產品編號:
31006583000
功能强大的 CWB-ATEX 氙气闪光灯可在 1、2、21 和 22 区等危险区域提供可靠的视觉信号。该产品专为要求严苛的工业、化工、石化和海上应用而设计。
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
- 高抗冲击和抗振动能力 - 确保在严苛环境下仍能保持可靠性能
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- Ex e 接线盒 - 无需打开 Ex d 外壳,即可轻松布线并快速安装
- 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
產品資訊 "CWB-ATEX 60-80 DC PC GE"
功能强大的 CWB-ATEX 氙气闪光灯可在 1、2、21 和 22 区等危险区域提供可靠的视觉信号。该产品专为要求严苛的工业、化工、石化和海上应用而设计。
- 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
- 高抗冲击和抗振动能力 - 确保在严苛环境下仍能保持可靠性能
- 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
- Ex e 接线盒 - 无需打开 Ex d 外壳,即可轻松布线并快速安装
- 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
- 商品编号
- 31006583000
- 额定电压范围(直流)
- 60-80 V
- 电压范围(直流)
- 60-80 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 45 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 155,49 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 区域组气体
- IIC
- 区域组粉尘
- IIIC
- 区外范围气体
- 1, 2
- 区外范围的粉尘
- 21, 22
- 工作温度范围(°C)
- -40-50 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黄色
- 外壳材料
- 不锈钢(SS304、V2A)
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 1,5 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131158233
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(毫米)
- 260 mm x 70 mm x 91 mm
- 商品编号
- 31006583000
- 额定电压范围(直流)
- 60-80 V
- 电压范围(直流)
- 60-80 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 45 cd
- 镜片颜色
- 黄色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 510,14 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 区域组气体
- IIC
- 区域组粉尘
- IIIC
- 区外范围气体
- 1, 2
- 区外范围的粉尘
- 21, 22
- 工作温度范围(°F)
- -40-122 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黄色
- 外壳材料
- 不锈钢(SS304、V2A)
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 3,31 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131158233
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(英寸)
- 10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.66 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 135.6 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 95.07 KB | Download |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 116.32 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.65 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 96.22 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 928.91 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 552.15 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 552.15 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | N/A | 53.33 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 12.6 | 15.8 | 15.8 | |
| 警告 | 25.2 | 31.6 | 31.6 | |
| 指示 | 56.7 | 71.1 | 71.1 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 41.3 | 51.8 | 51.8 | |
| 警告 | 82.7 | 103.7 | 77.8 | |
| 指示 | 186 | 233.3 | 142.6 | |