You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "CWB-ATEX 60-80 DC PC RO"

功能强大的 CWB-ATEX 氙气闪光灯可在 1、2、21 和 22 区等危险区域提供可靠的视觉信号。该产品专为要求严苛的工业、化工、石化和海上应用而设计。

  • 经Ex认证的设备 - 符合区域 1/21、类别 及分区 的要求
  • 高抗冲击和抗振动能力 - 确保在严苛环境下仍能保持可靠性能
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
  • Ex e 接线盒 - 无需打开 Ex d 外壳,即可轻松布线并快速安装
  • 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
技术数据
商品编号
31006585000
额定电压范围(直流)
60-80 V
电压范围(直流)
60-80 V
电压类型
DC
光强(cd)
32 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
131,12 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
1, 2
区外范围的粉尘
21, 22
工作温度范围(°C)
-40-50 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黄色
外壳材料
不锈钢(SS304、V2A)
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
1,5 kg
GTIN(EAN)
4061131158264
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(毫米)
260 mm x 70 mm x 91 mm
商品编号
31006585000
额定电压范围(直流)
60-80 V
电压范围(直流)
60-80 V
电压类型
DC
光强(cd)
32 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
430,19 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIC
区外范围气体
1, 2
区外范围的粉尘
21, 22
工作温度范围(°F)
-40-122 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黄色
外壳材料
不锈钢(SS304、V2A)
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
3,31 lb.
GTIN(EAN)
4061131158264
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(英寸)
10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.66 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 135.6 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 95.07 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 116.32 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Product sheet DE PDF 552.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 552.15 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 9.8 9.6 9.6
警告 19.6 19.2 19.2
指示 44.1 43.2 43.2

Technical Drawings