GreenCool DTx 6000 Series
DTFS 6021
Green Series DTx 6000 冷却装置 侧装式或全嵌入式 for indoor app. 370W
230VAC LED 7035 R513A
產品編號:
13824241055
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 节能 - 微通道设计使散热效率比标准冷凝器高出多达40%,从而提高了制冷剂向环境空气的传热效率
產品資訊 "DTFS 6021 230V LED 7035"
Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。
- 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
- 节能 - 微通道设计使散热效率比标准冷凝器高出多达40%,从而提高了制冷剂向环境空气的传热效率
- 商品编号
- 13824241055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,1
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,4
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装式或全嵌入式
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,175 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,19 W
- 预熔丝型
- gG
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
- 370 W
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
- 450 W
- L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
- 370 W
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
- 320 W
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
- 350 W
- 制冷剂量(克)
- 150 g
- 制冷剂类型
- R513A
- 机箱内部最高温度(°C)
- 45 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 25 °C
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (m³/h)
- 290 m³/h
- 外部风量 60Hz (m³/h)
- 340 m³/h
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 290 m³/h
- 风量(60Hz)(m³/h)
- 340 m³/h
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(千克)
- 17,1 kg
- 工作温度范围(°C)
- 15-55 °C
- GTIN(EAN)
- 4061131258650
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(毫米)
- 550 mm x 280 mm x 210 mm
- 商品编号
- 13824241055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 控制器名称
- LED
- 50Hz 能源效率比(EER)
- 2,1
- 60Hz 能源效率比(EER)
- 2,4
- IP保护(外部)
- 24
- IP保护(内部)
- 55
- 冷却装置的安装方法
- 侧装式或全嵌入式
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- 相数
- 1
- 额定功耗 50Hz
- 0,175 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,19 W
- 预熔丝型
- gG
- L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
- 1262 btu/h
- L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
- 1535 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
- 1092 btu/h
- L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
- 1194 btu/h
- 制冷剂量(盎司)
- 5,29 oz.
- 制冷剂类型
- R513A
- 机柜内部最高温度(°F)
- 113 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 77 °F
- 温度控制
- 是 (1)
- 电压范围(50Hz)
- 207-253 V
- 电压范围(60Hz)
- 207-253 V
- 电压类型
- AC
- 冷却装置的类型
- 空气/空气
- 外部风量 50Hz (cfm)
- 171 cfm
- 风量(50Hz)(cfm)
- 171 cfm
- 风量(60Hz,cfm)
- 200 cfm
- 符合F-Gas要求(由规则生成)
- 是的
- 产品重量(磅)
- 37,5 lb.
- 工作温度范围(°F)
- 59-131 °F
- GTIN(EAN)
- 4061131258650
- ETIM-Class
- EC000855
- 产品尺寸(英寸)
- 21.65 inch x 11.02 inch x 8.27 inch
技术数据