You are currently viewing content for: 英國 · 中文

產品資訊 "DTFS 6041 230V LED 7035"

Pfannenberg 冷却机组作为闭环冷却系统,可防止关键温度波动并避免过热。 该设备能有效隔绝环境空气,确保清洁、凉爽的空气在机柜内循环。当无法利用外部空气进行冷却时,当所需内部温度等于或低于环境温度时,当环境空气中含有大量油污或导电粉尘时,或者当需要更高的防护等级时,这些设备是必不可少的。

DTI 和 DTS 系列满足各种尺寸机柜对部分嵌入式(DTI)和侧面安装(DTS)的所有要求。

  • 闭环设计 - 该设计旨在将外部环境空气与内部经过处理的空气隔离,从而消除污染物进入机柜的风险
  • 节能 - 微通道设计使散热效率比标准冷凝器高出多达40%,从而提高了制冷剂向环境空气的传热效率
技术数据
商品编号
13824441055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
LED
50Hz 能源效率比(EER)
2,1
60Hz 能源效率比(EER)
2,2
浪涌电流 50Hz
5,4 A
60Hz 浪涌电流
5,4 A
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装式或全嵌入式
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 50Hz
0,423 W
额定功耗 60Hz
0,423 W
预熔丝型
gG
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,W)
870 W
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,W)
940 W
L35/L35 条件下的制冷量(W)ETIM
870 W
L35/L50 下的制冷量(50Hz,W)
690 W
L35/L50 下的制冷量(60Hz,W)
730 W
制冷剂量(克)
225 g
制冷剂类型
R513A
机箱内部最高温度(°C)
45 °C
机柜内部最低温度(°C)
25 °C
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (m³/h)
540 m³/h
外部风量 60Hz (m³/h)
590 m³/h
风量(50Hz)(m³/h)
290 m³/h
风量(60Hz)(m³/h)
340 m³/h
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(千克)
22 kg
工作温度范围(°C)
15-55 °C
GTIN(EAN)
4061131258674
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(毫米)
550 mm x 282 mm x 282 mm
商品编号
13824441055
彩色盖子/盖板
浅灰色
盖子/罩子颜色 RAL
7035
控制器名称
LED
50Hz 能源效率比(EER)
2,1
60Hz 能源效率比(EER)
2,2
浪涌电流 50Hz
5,4 A
60Hz 浪涌电流
5,4 A
IP保护(外部)
24
IP保护(内部)
55
冷却装置的安装方法
侧装式或全嵌入式
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 12
相数
1
额定功耗 50Hz
0,423 W
额定功耗 60Hz
0,423 W
预熔丝型
gG
L35/L35 条件下的制冷量(50Hz,BTU)
2969 btu/h
L35/L35 条件下的制冷量(60Hz,BTU)
3207 btu/h
L35/L50 下的制冷量(50Hz,BTU)
2354 btu/h
L35/L50 下的制冷量(60Hz,BTU)
2491 btu/h
制冷剂量(盎司)
7,94 oz.
制冷剂类型
R513A
机柜内部最高温度(°F)
113 °F
机柜内部最低温度(°F)
77 °F
温度控制
是 (1)
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压范围(60Hz)
207-253 V
电压类型
AC
冷却装置的类型
空气/空气
外部风量 50Hz (cfm)
318 cfm
风量(50Hz)(cfm)
171 cfm
风量(60Hz,cfm)
200 cfm
符合F-Gas要求(由规则生成)
是的
产品重量(磅)
48,5 lb.
工作温度范围(°F)
59-131 °F
GTIN(EAN)
4061131258674
ETIM-Class
EC000855
产品尺寸(英寸)
21.65 inch x 11.02 inch x 11.02 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 378.46 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.46 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download